ファクトリーサプライ用品技術窓口

ネイルハンマー BHAN-05

通常単価(税別)
3,142
税込単価
3,456
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです【用途】・釘抜き、釘打ち作業用【材...

詳細を確認

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BHAN-05
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BHAN-05の仕様・寸法情報

商品タイプ
くぎ抜きハンマー
頭部(径)(mm)
24
頭部(長さ)(mm)
102
全長(mm)
295
頭部材質
スチール
柄材質
グラスファイバー / その他
JANコード
4953488431001
トラスココード
551-9652
呼称
0.5ポンド
質量(g)
380.000
材質1
軸部(内部):グラスファイバー
材質2
軸部(外部):樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BHAN-05
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,142
( 3,456 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で耐久性に優れており握りやすく、滑りにくいグリップです
【用途】
・釘抜き、釘打ち作業用
【材質】
・ヘッド部:スチール
・グリップ:ゴム
・軸部(内部):グラスファイバー
・軸部(外部):樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

この商品に近い類似品がありませんでした。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ネイルハンマー BHAN-05の型番BHAN-05のページです。 型番BHAN-05に関する仕様情報を記載しております。
ネイルハンマー BHAN-05のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ネイルハンマー BHAN-05
ゴムハンマー(BHAG-15)
片手ハンマー(BHAH-10)
SUSコンビネーションハンマー
ウレタンショックレスハンマー UH-10
ネイルハンマー
メーカーTONETONETONETONETONEANEX
通常価格3,1423,1053,9056,8534,6121,357
通常出荷日1日目1日目1日目5日目在庫品1日目1日目
商品タイプくぎ抜きハンマー----くぎ抜きハンマー
頭部(径)(mm)24--324925
頭部(長さ)(mm)102--8710090
全長(mm)295--300330265
頭部材質スチール--ウレタン / ステンレスウレタン炭素銅

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト