ファクトリーサプライ用品技術窓口

片手ハンマー(BHAH-10)

通常単価(税別)
3,905
税込単価
4,296
通常出荷日:1日目

【特長】・ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメ加工などの打撃に使用します・...

詳細を確認
  • JANコード
    4953488430875
  • トラスココード
    551-9674
  • 呼称
    1.0ポンド
  • 全長(mm)
    330
  • 頭径(mm)
    31
  • 頭長(mm)
    105
  • 質量(g)
    730.000
  • 材質1
    ヘッド部:スチール
  • 材質2
    グリップ:ゴム
  • 材質3
    軸部(内部):グラスファイバー
  • 材質4
    軸部(外部):樹脂

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

BHAH-10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BHAH-10の仕様・寸法情報

JANコード
4953488430875
トラスココード
551-9674
呼称
1.0ポンド
全長(mm)
330
頭径(mm)
31
頭長(mm)
105
質量(g)
730.000
材質1
ヘッド部:スチール
材質2
グリップ:ゴム
材質3
軸部(内部):グラスファイバー
材質4
軸部(外部):樹脂
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
BHAH-10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,905
( 4,296 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ピン等の打ち込み、組立、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメ加工などの打撃に使用します
・グリップは手が滑りにくく、握り心地の良い形状を採用し、操作性を高めています
・軸部(シャフト)の芯にグラスファイバーを使用し高強度・高靭性・軽量化を実現

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

片手ハンマー(BHAH-10)の型番BHAH-10のページです。 型番BHAH-10に関する仕様情報を記載しております。
片手ハンマー(BHAH-10)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
片手ハンマー(BHAH-10)
ゴムハンマー(BHAG-15)
ネイルハンマー BHAN-05
SUSコンビネーションハンマー
ウレタンショックレスハンマー UH-10
グラス片手ハンマー
メーカーTONETONETONETONETONEオーエッチ工業
通常価格3,9053,1053,1426,8534,6124,453 -
通常出荷日1日目1日目1日目5日目在庫品1日目1日目〜
JANコード495348843087549534884311174953488431001---
トラスココード551-9674336-3033551-9652288-2027369-9692-
呼称1.0ポンド1.5ポンド0.5ポンド---
全長(mm)330330----
頭径(mm)3171----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト