ファクトリーサプライ用品技術窓口

ハンマードリル用吸じんアダプター

通常単価(税別)
20,252
税込単価
22,277
通常出荷日:4日目

【特長】・電力は吸じんアダプターに直接装着するバッテリーから供給します【用途】・ハンマードリルの吸じん...

詳細を確認
  • 商品タイプ
    関連部品
  • 詳細タイプ
    ハンマードリル用吸じんアダプター
  • JANコード
    4059952524177
  • トラスココード
    213-6992
  • 質量(g)
    1700.0
  • 材質1
    ポリアミド樹脂(PA)
  • 適合機種
    GBH2-26/28(F)、GBH18V-26D

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

GDE18V-26D
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GDE18V-26Dの仕様・寸法情報

商品タイプ
関連部品
詳細タイプ
ハンマードリル用吸じんアダプター
JANコード
4059952524177
トラスココード
213-6992
質量(g)
1700.0
材質1
ポリアミド樹脂(PA)
適合機種
GBH2-26/28(F)、GBH18V-26D
-
-

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GDE18V-26D
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
20,252
( 22,277 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電力は吸じんアダプターに直接装着するバッテリーから供給します
【用途】
・ハンマードリルの吸じん作業用
【材質】
・ポリアミド樹脂(PA)

ご注意

  • 電池パック・充電器は別売です。
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ハンマードリル用吸じんアダプターの型番GDE18V-26Dのページです。 型番GDE18V-26Dに関する仕様情報を記載しております。
ハンマードリル用吸じんアダプターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ハンマードリル用吸じんアダプター
ハンマードリル
充電ハンマードリル(18V・SDS-maxシャンク)
充電ハンマードリル(18V)本体のみ
コードレスハンマードリル(18V・SDSプラスシャンク)
コードレスハンマードリル(18V・破つり兼用・SDS-maxシャンク)
メーカーボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュボッシュ
通常価格20,252107,594265,227170,126199,018160,835
通常出荷日4日目1日目1日目6日目1日目1日目
商品タイプ関連部品電気ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル充電ハンマードリル
詳細タイプハンマードリル用吸じんアダプター-----
JANコード405995252417731651404612694059952513850405995251384340599525177973165140996143
トラスココード213-6992406-9385244-7863244-7865337-6747268-5707
質量(g)1700.064009300.0(バッテリー装着時)8000.05900.06100.0

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト