ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

3/8DR ラチェットセット ディープ(8点組) TS292

通常単価(税別)
4,673
税込単価
5,140
通常出荷日:1日目

【特長】・ラチェットハンドルとディープソケットを、ホルダーにまとめた、差込角3/8DR(9.5mm)の...

詳細を確認

型番:

2002000032928
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

2002000032928の仕様・寸法情報

JANコード
2002000032928
トラスココード
253-3328
セット内容(点)
8
質量(g)
889.0
材質1
クロムバナジウム
-
-

型番リスト

表示件数
型番
2002000032928
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,673
( 5,140 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ラチェットハンドルとディープソケットを、ホルダーにまとめた、差込角3/8DR(9.5mm)のシンプルな工具セットです
・携帯性がよく、邪魔にならない大きさなので、車載工具としてもおすすめです
・ソケットを替えるだけで様々なナットやボルトに対応する優れたセットなので外出先でも活躍出来ます
【材質】
・クロムバナジウム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

3/8DR ラチェットセット ディープ(8点組) TS292の型番2002000032928のページです。 型番2002000032928に関する仕様情報を記載しております。
3/8DR ラチェットセット ディープ(8点組) TS292のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
3/8DR ラチェットセット ディープ(8点組) TS292
3/8DR ラチェットセット スタンダード TS291
3/8"DR [TORX]ビットソケットセット(8個組)
3/8"DR ソケットセット(12個組)
3/8"DR ソケットレンチセット
ソケットセット 3/8
メーカーアストロプロダクツ(ワールドツール)アストロプロダクツ(ワールドツール)エスコエスコエスコバーコ
通常価格4,6734,1059,9717,94025,16613,494
通常出荷日1日目1日目1日目〜2日目1日目1日目
JANコード20020000329282002000032911----
トラスココード253-3328253-3323----
セット内容(点)8-----
質量(g)889.0625.0----
材質1クロムバナジウムクロムバナジウム----

ソケットレンチカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト