17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

10.8Vコードレスマルチカッター+バッテリー充電器セット

通常単価(税別)
37,80031,997
税込単価
41,58035,197
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目

【特長】・オートシャープ機能搭載:1回転ごとに自動でブレード(刃)を研磨するオートシャープ機能を搭載・...

詳細を確認
  • 電圧(V)
    DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
  • 質量(g)
    1200.0
  • トラスココード
    521-2498
  • 材質1
    ポリアミド樹脂

型番:

GUS10.8V-300HSET
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

GUS10.8V-300HSETの仕様・寸法情報

電圧(V)
DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)
質量(g)
1200.0
トラスココード
521-2498
材質1
ポリアミド樹脂

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
GUS10.8V-300HSET
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,80031,997
( 35,197 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・オートシャープ機能搭載:1回転ごとに自動でブレード(刃)を研磨するオートシャープ機能を搭載
・頻繁なブレード(刃)交換の必要がなく、優れた切断能力を保ちます
・バッテリーを守るECP機能
【用途】
・シート・布・人工芝・ダンボール・皮革などの切断
【材質】
・ポリアミド樹脂
・本体
・3.0Ahバッテリー(GBA10.8V3.0Ah)×1個
・充電器(GAL12V-40)
・ブレード1枚(装着済)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

10.8Vコードレスマルチカッター+バッテリー充電器セットの型番GUS10.8V-300HSETのページです。 型番GUS10.8V-300HSETに関する仕様情報を記載しております。
10.8Vコードレスマルチカッター+バッテリー充電器セットのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
10.8Vコードレスマルチカッター+バッテリー充電器セット
充電式ボードカッタ 10.8V スライド式
デュアル 全ネジカッター 18V5.0Ahセット品
デュアル 全ネジカッター セット/本体のみ
コードレス鉄筋カッター(36V)
デュアル 充電式全ネジカッター 18V5.0Ahセット品
メーカーボッシュマキタPanasonicPanasonicIKKPanasonic
通常価格37,80025,670 -108,31957,083 -227,500168,268
通常出荷日4日目3日目1日目1日目1日目1日目
電圧(V)DC10.8(ボッシュプロ用充電式専用バッテリー)-----
質量(g)1200.0-----
トラスココード521-2498-----
材質1ポリアミド樹脂-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

カッター(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト