ファクトリーサプライ用品技術窓口

ドリルコーンリーマ

通常単価(税別)
11,447
税込単価
12,592
通常出荷日:4日目

【特長】・充電ドリルに取り付ければ、電動リーマに早変わりします【材質】・樹脂

  • 刃部
    40枚刃
  • JANコード
    4991756313567
  • トラスココード
    152-3405
  • 質量(g)
    236.000
  • 材質1
    樹脂
  • 適合管内外径インチ(ミリ)
    1/4~1 3/8(6~35)
  • 全長(mm)
    123
  • 直径(mm)
    49

ご注意

  • インパクトドライバには使用できません。

型番:

CT424
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

CT424の仕様・寸法情報

刃部
40枚刃
JANコード
4991756313567
トラスココード
152-3405
質量(g)
236.000
材質1
樹脂
適合管内外径インチ(ミリ)
1/4~1 3/8(6~35)
全長(mm)
123
直径(mm)
49

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
CT424
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
11,447
( 12,592 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・充電ドリルに取り付ければ、電動リーマに早変わりします
【材質】
・樹脂

ご注意

  • インパクトドライバには使用できません。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ドリルコーンリーマの型番CT424のページです。 型番CT424に関する仕様情報を記載しております。
ドリルコーンリーマのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ドリルコーンリーマ
クランク式スクレーパー
配水用ポリエチレン配管工具 マルチクランプ
配水用PE管融着工具 水道配水用コントローラー
バーリングリーマー
塩ビ管面取り工具
メーカーアサダアサダMCCコーポレーションレッキス工業トラスコ中山MCCコーポレーション
通常価格11,4474,47332,535 -368,430 -5,81712,162
通常出荷日4日目1日目9日目4日目1日目4日目
刃部40枚刃-----
JANコード49917563135674991756306392----
トラスココード152-3405761-2401----
質量(g)236.00096.000----
材質1樹脂刃:ハイス鋼(HSS)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

パイプリーマーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト