17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

充電ハンマードリル(18V) EZ1HD1X-B

通常単価(税別)
73,81259,743
税込単価
81,19365,717
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で...

詳細を確認
  • トラスココード
    346-1816
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
    【18V】高速 0~950回転/分、低速0~700回転/分【14.4V】高速 0~950回転/分、低速0~700回転/分
  • JANコード
    4549980586822
  • 質量(g)
    1650.0
  • 穴あけ能力(mm)コンクリート
    φ3.2~18
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
    【18V】高速 0~950回転/分、低速0~700回転/分【14.4V】高速 0~950回転/分、低速0~700回転/分
  • 穴あけ能力(mm)木工
    φ~18
  • 打撃数(min[[の-1乗]])
    【18V】高速0~4200回転/分、低速0~3100回転/分【14.4V】高速0~4200回転/分、低速0~3100回転/分
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])
    【18V】高速 0~950回転/分、低速0~700回転/分【14.4V】高速 0~950回転/分、低速0~700回転/分
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])POWERモード
    【18V】高速 0~950回転/分、低速0~700回転/分【14.4V】高速 0~950回転/分、低速0~700回転/分
  • 無負荷回転数(min[[の-1乗]])通常
    【18V】高速 0~950回転/分、低速0~700回転/分【14.4V】高速 0~950回転/分、低速0~700回転/分

型番:

EZ1HD1X-B
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

EZ1HD1X-Bの仕様・寸法情報

トラスココード
346-1816
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速
【18V】高速 0~950回転/分、低速0~700回転/分【14.4V】高速 0~950回転/分、低速0~700回転/分
JANコード
4549980586822
質量(g)
1650.0
穴あけ能力(mm)コンクリート
φ3.2~18
無負荷回転数(min[[の-1乗]])強
【18V】高速 0~950回転/分、低速0~700回転/分【14.4V】高速 0~950回転/分、低速0~700回転/分
穴あけ能力(mm)木工
φ~18
打撃数(min[[の-1乗]])
【18V】高速0~4200回転/分、低速0~3100回転/分【14.4V】高速0~4200回転/分、低速0~3100回転/分
無負荷回転数(min[[の-1乗]])
【18V】高速 0~950回転/分、低速0~700回転/分【14.4V】高速 0~950回転/分、低速0~700回転/分
無負荷回転数(min[[の-1乗]])POWERモード
【18V】高速 0~950回転/分、低速0~700回転/分【14.4V】高速 0~950回転/分、低速0~700回転/分
無負荷回転数(min[[の-1乗]])通常
【18V】高速 0~950回転/分、低速0~700回転/分【14.4V】高速 0~950回転/分、低速0~700回転/分

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
EZ1HD1X-B
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
73,81259,743
( 65,717 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・T型形状+手元重心で「ワンハンド作業」が可能(高負荷作業時には補助ハンドルを装着の上、両手で作業してください)
・全長がコンパクトなので、隣接する障害物との距離が短くても作業が可能
・高密度ブラシレスモーター採用、独自の新機構により従来品EZ78A1に比べ約25%小型化。高密度化による強い磁力でトルクや回転数を向上。コンパクトでありパワフルな作業を実現
【用途】
・φ12.5mmデッキプレート+コンクリート穴あけ
・φ80mmサイディング+合板穴あけ
・φ18mmこコンクリート穴あけ
【セット内容】
・本体、EZ1HD1F7001(補助ハンドル)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

充電ハンマードリル(18V) EZ1HD1X-Bの型番EZ1HD1X-Bのページです。 型番EZ1HD1X-Bに関する仕様情報を記載しております。
充電ハンマードリル(18V) EZ1HD1X-Bのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
充電ハンマードリル(18V) EZ1HD1X-B
プラスチックケース EZ7881用
集塵システム EZ7881用
28.8Vハンマードリル用水平器
充電ハンマードリル(18V)
充電ハンマードリル 28.8V
メーカーPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonicPanasonic
通常価格73,8129,54927,2222,400116,849 -92,392 -
通常出荷日1日目5日目5日目5日目1日目1日目〜
----
トラスココード346-1816135-0287135-0289---
無負荷回転数(min[[の-1乗]])高速【18V】高速 0~950回転/分、低速0~700回転/分【14.4V】高速 0~950回転/分、低速0~700回転/分-----
JANコード454998058682245499800850424549980085035---
質量(g)1650.02250930---

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ハンマー・ハンマードリル(電動)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト