17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

反射板付マルチボルトバック

通常単価(税別)
4,736
税込単価
5,210
通常出荷日:7日目

【特長】・電動工具の充電器やバッテリーなどの周辺機器もまとめて収納できる大容量サイズです・水を通しにく...

詳細を確認
  • ポケット数(個)
    1
  • 奥行(mm)
    240
  • 高さ(mm)
    260
  • 黒/赤
  • 幅(mm)
    320
  • 有効内寸(mm)奥行
    220
  • 有効内寸(mm)間口
    350
  • 有効内寸(mm)高さ
    240
  • 容量(L)
    20
  • JANコード
    4976463081343
  • 質量(g)
    1330.000
  • トラスココード
    653-9720
  • 材質1
    透明ポケット・生地・ベルト:PP
  • 材質2
    反射板:PVC

型番:

8134
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

8134の仕様・寸法情報

ポケット数(個)
1
奥行(mm)
240
高さ(mm)
260
黒/赤
幅(mm)
320
有効内寸(mm)奥行
220
有効内寸(mm)間口
350
有効内寸(mm)高さ
240
容量(L)
20
JANコード
4976463081343
質量(g)
1330.000
トラスココード
653-9720
材質1
透明ポケット・生地・ベルト:PP
材質2
反射板:PVC

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 7日以内

型番リスト

表示件数
型番
8134
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,736
( 5,210 )
7日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・電動工具の充電器やバッテリーなどの周辺機器もまとめて収納できる大容量サイズです
・水を通しにくく、耐久性があります
・耐摩耗性に優れた1680デニールポチプロピレン生地を使用
・バックの外側には、工具やメジャーなどを取付できる工具差しベルト付きです
・フタの表面には、A4サイズの書類が収納できる透明ポケット付きです
・フタの裏側には、小物の収納に最適な収納ポケット付きです
【用途】
・ボルトやナット、電動工具などの収納・運搬に
【材質】
・透明ポケット・生地・ベルト:PP
・反射板:PVC

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

反射板付マルチボルトバックの型番8134のページです。 型番8134に関する仕様情報を記載しております。
反射板付マルチボルトバックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
反射板付マルチボルトバック
底板付バケツ
底板付電工用バケツ
底板付バケツ(防水加工)
反射ライン付ベルトクリップケース シザーケース型腰袋
320x400x150mmリュックサック(オレンジ反射テープ付)
メーカーMUSTTOOLコヅチコヅチコヅチ中林製作所エスコ
通常価格4,7363,579 -3,532 -3,579 -1,06010,000
通常出荷日7日目4日目在庫品1日目〜4日目3日目1日目
ポケット数(個)1-----
奥行(mm)240-----
高さ(mm)260-----
黒/赤-----
幅(mm)320-----

ツールバッグカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト