ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

リールストラップケーブルタイ(結束バンド)スリムタイプアクセサリ【25個入り】

通常単価(税別)
1,219
税込単価
1,341
通常出荷日:19日目

【特長】・Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタ...

詳細を確認

型番:

CSS-LHS
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (25個入り)

CSS-LHSの仕様・寸法情報

長さ(mm)
22.7
幅(mm)
14.3
質量(g)
1500.0
材質1
耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪)
JANコード
4582101362127
トラスココード
627-7062
-
-

型番リスト

表示件数
型番
CSS-LHS
最小発注数量
1パック

25個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,219
( 1,341 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Deltec(デルテック)は、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です
・金属製バンドに引けを取らない強固なロック機能を実現させる耐候性アセタール樹脂のロッキングヘッド(スリムタイプ用)
【用途】
・電設工事用
【材質】
・耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リールストラップケーブルタイ(結束バンド)スリムタイプアクセサリの型番CSS-LHSのページです。 型番CSS-LHSに関する仕様情報を記載しております。
リールストラップケーブルタイ(結束バンド)スリムタイプアクセサリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リールストラップケーブルタイ(結束バンド)スリムタイプアクセサリ
リールストラップケーブルタイ(結束バンド)標準タイプアクセサリ
結束バンド 結束バンド固定具(46ナイロン)
結束バンドベース
結束バンド用固定具
タイマウント(結束バンド固定具)
メーカーABBABBミスミRS PROKSSパンドウイット
通常価格1,21924,143 -7,68371 -1,632 -3,617 -
通常出荷日19日目19日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目〜
----
長さ(mm)22.7-----
幅(mm)14.3-----
質量(g)1500.0-----
材質1耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪)ユニブライト----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト