ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード【500個入り】

通常単価(税別)
22,471
税込単価
24,718
通常出荷日:19日目

【特長】・世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです・ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケー...

詳細を確認

型番:

TY272M
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (500個入り)

TY272Mの仕様・寸法情報

引張強度(N)
540
厚さ(mm)
1.78
最大結束径(mm)
51
ナチュラル(乳白色)
長さ(mm)
540
幅(mm)
6.9
JANコード
5414363062967
質量(g)
2270.0
トラスココード
623-9594
材質1
本体:66ナイロン(PA66)●爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)

型番リスト

表示件数
型番
TY272M
最小発注数量
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
22,471
( 24,718 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapです
・ステンレススチールの爪が確実に長期間、ケーブルをしっかりと結束します
【用途】
・屋内のあらゆるケーブル結束に
【材質】
・本体:66ナイロン(PA66)
・爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレードの型番TY272Mのページです。 型番TY272Mに関する仕様情報を記載しております。
高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード
TY-Fast 結束バンド 産業用ケーブルタイ 標準(ナチュラル色)
産業用ケーブルタイ(結束バンド) 耐候・耐熱グレード
リールストラップケーブルタイ(結束バンド)標準タイプ
産業用ケーブルタイ(結束バンド) 耐候・耐熱グレード(黒色)(小袋)
リールストラップケーブルタイ(結束バンド)スリムタイプ
メーカーABBABBABBABBABBABB
通常価格22,471240 -1,911 -13,186 -280 -4,094 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
引張強度(N)540-----
厚さ(mm)1.78-----
最大結束径(mm)51-----
ナチュラル(乳白色)ナチュラル(乳白色)
長さ(mm)540-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト