17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

リールストラップケーブルタイ(結束バンド)標準タイプアクセサリ【50~100個入り】

通常単価(税別)
24,14326,464
税込単価
26,55729,110
通常出荷日:19日目

【特長】・Deltec(デルテック)埋設管標示システムは、Deltec(デルテック)を使って地表の標示...

詳細を確認
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

質量

(g)

品名

JANコード

トラスココード

最小発注数量
700.0
IDプレート
4582101360918
627-7056
1パック

100個入り

500.0
IDプレートスペーサー
4582101360925
627-7052
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
24,143
( 26,557 )
19日目
26,464
( 29,110 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Deltec(デルテック)埋設管標示システムは、Deltec(デルテック)を使って地表の標示プレートと地中の管路を結び付けてプレートの紛失、位置ずれを防ぐことができます
【用途】
・電設工事用
【材質】
・ユニブライト

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リールストラップケーブルタイ(結束バンド)標準タイプアクセサリのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リールストラップケーブルタイ(結束バンド)標準タイプアクセサリ
リールストラップケーブルタイ(結束バンド)スリムタイプアクセサリ
結束バンド 結束バンド固定具(46ナイロン)
結束バンドベース
結束バンド用固定具
結束バンド固定具(耐熱性タイプ)
メーカーABBABBミスミRS PROKSSミスミ
通常価格24,143-1,2197,68371 -1,632 -4,175
通常出荷日19日目19日目在庫品1日目5日目在庫品1日目在庫品1日目
----
材質1ユニブライト耐候性アセタール(本体)/耐腐食性銅合金(爪)----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド固定具・オプションカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト