17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

リールストラップケーブルタイ(結束バンド) スリムタイプ

通常単価(税別)
4,09412,536
税込単価
4,50313,790
通常出荷日:19日目

【特長】・Deltec(デルテック)スリムタイプは、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリール...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が2型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

全長

(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
50000
4582101362523
1110
627-7054
1個
15200
4582101362134
500
627-7055
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
12,536
( 13,790 )
19日目
4,094
( 4,503 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・Deltec(デルテック)スリムタイプは、屋外で最低20年間使用できるように設計されたリールストラップタイプの結束バンド(ケーブルタイ)です
・幅は7.9mmで、全長15mもしくは50mのリールストラップがあります
・たすき掛け結束など、結束方法は比較的自由にアレンジ可能です
・必要な長さだけを使用するため、廃材が出ず環境にやさしい製品です
【用途】
・電設工事用

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

リールストラップケーブルタイ(結束バンド) スリムタイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
リールストラップケーブルタイ(結束バンド) スリムタイプ
リールストラップケーブルタイ(結束バンド) 標準タイプ
高性能ケーブルタイ(結束バンド) 標準グレード
産業用ケーブルタイ(結束バンド) 標準グレード(ナチュラル色)
産業用ケーブルタイ(結束バンド) 耐候・耐熱グレード(黒色)
結束バンド スタンダードタイ(スリムタイプ)
メーカーABBABBABBABBABBエスジー工業
通常価格4,094-10,528 -22,471240 -280 -485 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目在庫品1日目
幅(mm)7.912.76.9---
材質その他その他ナイロンナイロンナイロンナイロン6,6
その他その他-
耐環境性耐候 / 耐熱 / 難燃耐候 / 耐熱 / 難燃耐熱 / 難燃耐熱 / 難燃耐候 / 耐熱 / 難燃-
難燃グレード(主原料)UL94HBUL94HBUL94V-2UL94V-2UL94V-2UL94V-2

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト