17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が7型番あります。

産業用ケーブルタイ(結束バンド) 耐候・耐熱グレード【500~1000個入り】

通常単価(税別)
1,91120,556
税込単価
2,10222,612
通常出荷日:19日目

【特長】・世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです・様々なサイズ(...

詳細を確認
未確定:候補が7型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

引張強度(N)

厚さ(mm)

最大結束径(mm)

長さ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
80
1.0
20.5
100
2.5
5415022524338
280.0
631-4053
1パック

1000個入り

80
1.1
36.5
150
2.5
5415022524352
410.0
631-4100
1パック

1000個入り

80
1.1
52.5
200
2.5
5415022524376
550.0
631-4036
1パック

1000個入り

180
1.2
52.5
203
3.5
5415022524390
870.0
631-4065
1パック

1000個入り

550
1.4
56
220
7.5
5415022524437
1370.0
631-4084
1パック

500個入り

220
1.2
57
228
4.8
5414363061397
1460.0
631-4068
1パック

1000個入り

220
1.3
122.5
430
5.8
5415022524581
1370.0
631-4047
1パック

500個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,911
( 2,102 )
19日目
4,875
( 5,363 )
19日目
6,500
( 7,150 )
19日目
8,938
( 9,832 )
19日目
14,056
( 15,462 )
19日目
9,100
( 10,010 )
19日目
20,556
( 22,612 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・世界で初めて開発された結束バンドTy-Rapのセカンドラインの結束バンドです
・様々なサイズ(幅・長さ)を用意しており、お客様のケーブルに最適な製品をお選びいただけます
【材質】
・本体:66ナイロン(PA66)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

産業用ケーブルタイ(結束バンド) 耐候・耐熱グレードのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
産業用ケーブルタイ(結束バンド) 耐候・耐熱グレード
産業用ケーブルタイ(結束バンド) 耐候・耐熱グレード(黒色)(小袋)
TY-Fast 結束バンド 産業用ケーブルタイ 標準(ナチュラル色)
高性能ケーブルタイ(結束バンド)標準グレード
リールストラップケーブルタイ(結束バンド)標準タイプ
リールストラップケーブルタイ(結束バンド)スリムタイプ
メーカーABBABBABBABBABBABB
通常価格1,911-280 -240 -22,47113,186 -4,094 -
通常出荷日19日目19日目19日目19日目19日目19日目
ナチュラル(乳白色)ナチュラル(乳白色)
材質1本体:66ナイロン(PA66)本体:66ナイロン(PA66)-本体:66ナイロン(PA66)●爪(バーブ):ステンレススチール(SUS316)耐候性アセタール耐候性アセタール

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

結束バンド・ケーブルタイカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト