17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が16型番あります。

装飾用チェーン SUS316ステンレスマンテルチェーン

通常単価(税別)
1,50389,897特別価格
税込単価
1,65398,887特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:4日目~7日目

【特長】・通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です【材質】・ステンレス(...

詳細を確認
  • 全長はリンク内側×内側です。
  • ご注文の際は長さのご指定をお願いします。
  • メーカー加工(長さ・リンク数カット)です。m単位ではなく、「本」単位での品番です。(一種類のチェーンの一線径につき、1~30mまで品番があります)
  • 必要な長さの小数点以下は切り上げで品番をご指定ください。(1.5mの場合は2mの品番を選んでください)
詳細を確認
未確定:候補が16型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

トラスココード

質量(g)

使用荷重(kN)

線径d(mm)

全長(m)

内長P(mm)

内幅W(mm)

最小発注数量
158-0995
58.0
0.18
1.6
0~1
5.5
2.5
1個
159-8344
116.0
0.18
1.6
1.1~2
5.5
2.5
1個
159-6736
174.0
0.18
1.6
2.1~3
5.5
2.5
1個
158-0986
1740.0
0.18
1.6
29.1~29.9
5.5
2.5
1個
157-6316
82.0
0.29
2
0~1
8.7
3.4
1個
157-9424
164.0
0.29
2
1.1~2
8.7
3.4
1個
159-5219
246.0
0.29
2
2.1~3
8.7
3.4
1個
157-4766
2460.0
0.29
2
29.1~29.9
8.7
3.4
1個
159-8361
132.0
0.49
2.5
0~1
9.6
4.4
1個
157-4746
264.0
0.49
2.5
1.1~2
9.6
4.4
1個
159-5216
396.0
0.49
2.5
2.1~3
9.6
4.4
1個
158-1048
3960.0
0.49
2.5
29.1~29.9
9.6
4.4
1個
157-9483
182.0
0.69
3
0~1
12.6
5.5
1個
159-5215
364.0
0.69
3
1.1~2
12.6
5.5
1個
159-8340
546.0
0.69
3
2.1~3
12.6
5.5
1個
157-4672
5460.0
0.69
3
29.1~29.9
12.6
5.5
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,503
( 1,653 )
7日目
3,006
( 3,307 )
7日目
4,509
( 4,960 )
7日目
40,79639,388
( 43,327 )
7日目
1,719
( 1,891 )
7日目
3,439
( 3,783 )
7日目
5,157
( 5,673 )
7日目
46,65944,134
( 48,547 )
7日目
2,539
( 2,793 )
7日目
5,076
( 5,584 )
7日目
7,614
( 8,375 )
7日目
68,88965,162
( 71,678 )
7日目
3,311
( 3,642 )
7日目
6,624
( 7,286 )
7日目
9,936
( 10,930 )
7日目
89,89782,255
( 90,481 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・通常のリング形状のチェーンとは違い、ひねりを加えて装飾的にした形状です
【材質】
・ステンレス(SUS316)
・表面処理:バレル研磨仕上げ

ご注意

  • 全長はリンク内側×内側です。
  • ご注文の際は長さのご指定をお願いします。
  • メーカー加工(長さ・リンク数カット)です。m単位ではなく、「本」単位での品番です。(一種類のチェーンの一線径につき、1~30mまで品番があります)
  • 必要な長さの小数点以下は切り上げで品番をご指定ください。(1.5mの場合は2mの品番を選んでください)
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

装飾用チェーン SUS316ステンレスマンテルチェーンのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
装飾用チェーン SUS316ステンレスマンテルチェーン
ステンレスビクターチェーン ステンレス(SUS304)
ステンレスチェーン
アルミカラーチェーン ゴールド
ステンレスチェーン(ショートチェーン)
黄銅チェーン
メーカー水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所水本機械製作所
通常価格1,503-15,504 -9,567 -25,727 -9,674 -9,392 -
通常出荷日4日目〜4日目〜7日目7日目4日目〜7日目
材質1ステンレス(SUS316)ステンレス(SUS304)-アルミ軽合金--
材質2表面処理:バレル研磨仕上げ表面処理:バレル研磨仕上げ表面処理:バレル研磨仕上げ表面処理:アルマイト処理表面処理:バレル研磨仕上げ表面処理:バレル研磨仕上げ
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

チェーンカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト