17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が379型番あります。

引張コイルばね(ステンレス/スチール)【1~20個入り】

通常単価(税別)
1,7202,904
税込単価
1,8923,194
通常出荷日:1日目

【特長】・線材に一定のテンションを掛け密着に巻き、両端をフックとして起こしたばねです・引っ張る方向に使...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
未確定:候補が379型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

許容荷重(範囲指定)

(N)

許容荷重

(N)

荷重時高さL1

(mm)

自由高さL

(mm)

外径D

(φ)

初張力

(N)

ばね定数

(N/mm)

線径 d

(φ)

巻数

JANコード

トラスココード

質量(g)

最小発注数量
8.01~15.00
10.69
12
10.1
3
3.462
3.736
0.5
10.5
4989999982978
125-7556
10.000
1パック

20個入り

8.01~15.00
10.69
13.4
11.1
3
3.462
3.138
0.5
12.5
4989999982985
125-7557
10.000
1パック

20個入り

8.01~15.00
10.69
15.4
12.6
3
3.462
2.53
0.5
15.5
4989999982992
125-7558
10.000
1パック

20個入り

8.01~15.00
10.69
18.1
14.6
3
3.462
2.01
0.5
19.5
4989999983005
125-7559
10.000
1パック

20個入り

8.01~15.00
10.69
21.6
17.1
3
3.462
1.598
0.5
24.5
4989999983012
125-7560
10.000
1パック

20個入り

8.01~15.00
10.69
26.4
20.6
3
3.462
1.245
0.5
31.5
4989999983029
125-7562
10.000
1パック

10個入り

8.01~15.00
10.69
31.8
24.6
3
3.462
0.99
0.5
39.5
4989999983036
125-7563
10.000
1パック

10個入り

8.01~15.00
10.69
38.7
29.6
3
3.462
0.794
0.5
49.5
4989999983043
125-7564
15.000
1パック

10個入り

8.01~15.00
10.69
47.6
36.1
3
3.462
0.628
0.5
62.5
4989999983050
125-7565
15.000
1パック

10個入り

8.01~15.00
10.69
59.2
44.7
3
3.462
0.49
0.5
79.5
4989999983067
125-7566
15.000
1パック

10個入り

8.01~15.00
8.83
15.2
11.7
3.7
2.403
1.785
0.5
10.5
4989999983074
125-7567
10.000
1パック

20個入り

8.01~15.00
8.83
16.8
12.7
3.7
2.403
1.5
0.5
12.5
4989999983081
125-7568
10.000
1パック

20個入り

8.01~15.00
8.83
19.4
14.2
3.7
2.403
1.206
0.5
15.5
4989999983098
125-7569
10.000
1パック

20個入り

8.01~15.00
8.83
22.8
16.2
3.7
2.403
0.961
0.5
19.5
4989999983104
125-7570
15.000
1パック

20個入り

8.01~15.00
8.83
27
18.7
3.7
2.403
0.765
0.5
24.5
4989999983111
125-7571
15.000
1パック

20個入り

8.01~15.00
8.83
32.9
22.2
3.7
2.403
0.588
0.5
31.5
4989999983128
125-7572
10.000
1パック

10個入り

8.01~15.00
8.83
39.6
26.2
3.7
2.403
0.471
0.5
39.5
4989999983135
125-7573
15.000
1パック

10個入り

8.01~15.00
8.83
48.1
31.2
3.7
2.403
0.382
0.5
49.5
4989999983142
125-7574
15.000
1パック

10個入り

8.01~15.00
8.83
59.9
38.2
3.7
2.403
0.294
0.5
63.5
4989999983159
125-7575
15.000
1パック

10個入り

8.01~15.00
8.83
73.4
46.2
3.7
2.403
0.235
0.5
79.5
4989999983166
125-7576
20.000
1パック

10個入り

3.51~8.00
7.26
19.5
13.4
4.5
1.569
0.912
0.5
10.5
4989999983173
125-7577
10.000
1パック

20個入り

3.51~8.00
7.26
21.7
14.4
4.5
1.569
0.765
0.5
12.5
4989999983180
125-7578
10.000
1パック

20個入り

3.51~8.00
7.26
25
15.9
4.5
1.569
0.618
0.5
15.5
4989999983197
125-7580
15.000
1パック

20個入り

3.51~8.00
7.26
29.4
17.9
4.5
1.569
0.49
0.5
19.5
4989999983203
125-7581
15.000
1パック

20個入り

3.51~8.00
7.26
34.8
20.4
4.5
1.569
0.392
0.5
24.5
4989999983210
125-7582
15.000
1パック

20個入り

3.51~8.00
7.26
42.5
23.9
4.5
1.569
0.304
0.5
31.5
4989999983227
125-7583
15.000
1パック

10個入り

3.51~8.00
7.26
51.2
27.9
4.5
1.569
0.245
0.5
39.5
4989999983234
125-7584
15.000
1パック

10個入り

3.51~8.00
7.26
62.2
32.9
4.5
1.569
0.196
0.5
49.5
4989999983241
125-7585
15.000
1パック

10個入り

3.51~8.00
7.26
76.4
39.4
4.5
1.569
0.157
0.5
62.5
4989999983258
125-7586
20.000
1パック

10個入り

3.51~8.00
7.26
95
47.9
4.5
1.569
0.118
0.5
79.5
4989999983265
125-7588
25.000
1パック

10個入り

3.51~8.00
5.98
26
15.6
5.5
1.059
0.471
0.5
10.5
4989999983272
125-7589
15.000
1パック

20個入り

3.51~8.00
5.98
29
16.6
5.5
1.059
0.392
0.5
12.5
4989999983289
125-7590
15.000
1パック

20個入り

3.51~8.00
5.98
33.5
18.1
5.5
1.059
0.314
0.5
15.5
4989999983296
125-7591
15.000
1パック

20個入り

3.51~8.00
5.98
39.5
20.1
5.5
1.059
0.255
0.5
19.5
4989999983302
125-7592
15.000
1パック

20個入り

3.51~8.00
5.98
47
22.6
5.5
1.059
0.196
0.5
24.5
4989999983319
125-7593
20.000
1パック

20個入り

3.51~8.00
5.98
57.6
26.1
5.5
1.059
0.157
0.5
31.5
4989999983326
125-7594
15.000
1パック

10個入り

3.51~8.00
5.98
69.6
30.1
5.5
1.059
0.127
0.5
39.5
4989999983333
125-7596
15.000
1パック

10個入り

3.51~8.00
5.98
84.6
35.1
5.5
1.059
0.098
0.5
49.5
4989999983340
125-7597
20.000
1パック

10個入り

3.51~8.00
5.98
104.2
41.6
5.5
1.059
0.078
0.5
62.5
4989999983357
125-7598
25.000
1パック

10個入り

3.51~8.00
5.98
129.7
50.1
5.5
1.059
0.059
0.5
79.5
4989999983364
125-7599
25.000
1パック

10個入り

3.51~8.00
4.85
36.4
18.5
6.8
0.608
0.233
0.5
10.5
4989999983371
125-7600
10.000
1パック

10個入り

3.51~8.00
4.85
40.9
19.5
6.8
0.608
0.196
0.5
12.5
4989999983388
125-7601
10.000
1パック

10個入り

3.51~8.00
4.85
47.6
21
6.8
0.608
0.158
0.5
15.5
4989999983395
125-7602
10.000
1パック

10個入り

3.51~8.00
4.85
56.5
23
6.8
0.608
0.126
0.5
19.5
4989999983401
125-7603
15.000
1パック

10個入り

3.51~8.00
4.85
67.7
25.5
6.8
0.608
0.1
0.5
24.5
4989999983418
125-7604
15.000
1パック

10個入り

3.51~8.00
4.85
83.3
29
6.8
0.608
0.078
0.5
31.5
4989999983425
125-7605
15.000
1パック

10個入り

3.51~8.00
4.85
101.1
33
6.8
0.608
0.062
0.5
39.5
4989999983432
125-7606
20.000
1パック

10個入り

3.51~8.00
4.85
123.5
38
6.8
0.608
0.049
0.5
49.5
4989999983449
125-7607
25.000
1パック

10個入り

3.51~8.00
4.85
152.5
44.4
6.8
0.608
0.039
0.5
62.5
4989999983456
125-7608
25.000
1パック

10個入り

3.51~8.00
4.85
190.4
53
6.8
0.608
0.032
0.5
79.5
4989999983463
125-7610
20.000
1パック

5個入り

15.01~30.00
15.89
15.1
12.9
3.83
5.413
4.491
0.63
10.5
4989999983470
125-7611
15.000
1パック

20個入り

15.01~30.00
15.89
16.8
14.1
3.83
5.413
3.776
0.63
12.5
4989999983487
125-7612
15.000
1パック

20個入り

15.01~30.00
15.89
19.4
16
3.83
5.413
3.04
0.63
15.5
4989999983494
125-7613
15.000
1パック

20個入り

15.01~30.00
15.89
22.8
18.5
3.83
5.413
2.412
0.63
19.5
4989999983500
125-7614
15.000
1パック

20個入り

15.01~30.00
15.89
27
21.7
3.83
5.413
1.922
0.63
24.5
4989999983517
125-7615
20.000
1パック

20個入り

15.01~30.00
15.89
33
26.1
3.83
5.413
1.5
0.63
31.5
4989999983524
125-7616
15.000
1パック

10個入り

15.01~30.00
15.89
39.8
31.2
3.83
5.413
1.196
0.63
39.5
4989999983531
125-7618
15.000
1パック

10個入り

15.01~30.00
15.89
48.3
37.5
3.83
5.413
0.951
0.63
49.5
4989999983548
125-7619
20.000
1パック

10個入り

15.01~30.00
15.89
59.4
45.7
3.83
5.413
0.755
0.63
62.5
4989999983555
125-7620
25.000
1パック

10個入り

15.01~30.00
15.89
73.9
56.4
3.83
5.413
0.588
0.63
79.5
4989999983562
125-7621
25.000
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
2,904
( 3,194 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目
1,720
( 1,892 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・線材に一定のテンションを掛け密着に巻き、両端をフックとして起こしたばねです
・引っ張る方向に使用するばねです
・寸法およびばね特性の許容差はJIS B2704の2級を適用しています

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

引張コイルばね(ステンレス/スチール)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
引張コイルばね(ステンレス/スチール)
引張コイルばね(ステンレス)
フリーサイズ 引張コイルばね
引張コイルばね TESSタイプ
DSシリーズ 引張コイルばね(引きばね)
Kシリーズ 引張コイルばね(引きばね)
メーカートラスコ中山トラスコ中山昌和発條製作所トラスコ中山ケーエス産業ケーエス産業
通常価格1,720-1,140 -1,249 -700 -2,320 -1,678 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目〜在庫品1日目〜在庫品1日目〜
材質ピアノ線ステンレス線-ステンレス線SUS 304-WPBSUS 304-WPB
種類標準タイプ標準タイプ-標準タイプ標準タイプ標準タイプ
フック対向角180°(標準)180°(標準)-180°(標準)180°(標準)180°(標準)
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引張りばねカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト