17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が5型番あります。

ドリルねじ エースポイント ステンレス(SUS410)【35~80個入り】

通常単価(税別)
3,227
税込単価
3,550

【特長】・H鋼等、厚鉄板に対して下穴なしで施工できます・頭飛びを防ぐ為、セレー...

詳細情報を確認する
  • 最大適用板厚(mm)
    9.0
  • 頭部径(mm)
    10.8
  • 頭部厚さ(mm)
    4
  • 寸法(mm)d
    5.0
  • 材質1
    ステンレス(SUS410)
  • 材質2
    表面処理:パシペート
未確定:候補が5型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    働き長さ(mm)

    寸法(mm)L

    質量(g)

    最小発注数量
    4562160102049
    149-1577
    5
    19
    316.000
    1パック

    80個入り

    4562160102056
    149-1578
    11
    25
    319.000
    1パック

    70個入り

    4562160102063
    149-1579
    21
    35
    348.000
    1パック

    60個入り

    4562160102070
    149-1580
    36
    50
    345.000
    1パック

    45個入り

    4562160102087
    149-1581
    56
    70
    356.000
    1パック

    35個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,227
    ( 3,550 )
    1日目
    3,227
    ( 3,550 )
    1日目
    3,227
    ( 3,550 )
    1日目
    3,227
    ( 3,550 )
    1日目
    3,227
    ( 3,550 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・H鋼等、厚鉄板に対して下穴なしで施工できます
    ・頭飛びを防ぐ為、セレーションを頭裏に採用しています
    ・四角ビットの破損を防ぐため、No.3を採用しています
    【用途】
    ・鉄板・H鋼・アングル・Cチャン等(左記部材焼き無し)への取り付け
    【材質】
    ・ステンレス(SUS410)
    ・表面処理:パシペート

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ドリルねじ エースポイント ステンレス(SUS410)のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ドリルねじ エースポイント ステンレス(SUS410)
    ドリルねじ“エースポイント”
    ピアストラス(SUS410)
    SUS410 ピアスPAN(細目)
    フラッシュポイント 皿 小頭(D=7) SUS410
    MIYAGAWA ドリルねじ皿 ステンレス
    メーカーコノエコノエSUNCOSUNCOフジテックミヤガワ
    通常価格3,2271,711 -222 -9,829 -213 -527
    通常出荷日1日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目1日目
    最大適用板厚(mm)9.0-----
    頭部径(mm)10.8-----
    頭部厚さ(mm)4-----
    寸法(mm)d5.0-----
    材質1ステンレス(SUS410)-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ドリルねじカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト