17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

まずは条件を 絞り込んでください

未確定:候補が5型番あります。

ケーブルプロテクター

未確定:候補が5型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

JANコード

トラスココード

厚さ(mm)

長さ(m)

適合ケーブル径(mm)

幅(mm)

質量(g)

最小発注数量
4942088003879
250-3177
28
5
20
100
7400.0
1個
4942088003886
250-1704
28
10
20
100
14600.0
1個
4942088003893
250-3178
40
4
30
150
10700.0
1個
4942088003909
250-1703
40
8
30
150
20600.0
1個
4942088003916
250-3176
55
4
40
185
14500.0
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
13,705
( 15,076 )
4日目
24,757
( 27,233 )
4日目
22,153
( 24,368 )
4日目
40,118
( 44,130 )
4日目
33,776
( 37,154 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・衝撃に強い弾性特殊配合樹脂製で、中に入れた電線をしっかりと守ります
・耐候性に優れ、屋外使用にも適しています
【用途】
・屋外作業現場での電線などの保護に
・工場など屋内外の配線の保護に
【材質】
・軟質塩化ビニール(PVC)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブルプロテクターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブルプロテクター
ケーブルプロテクター CP2シリーズ
あんしんケーブルカバー
ケーブルプロテクター“ラインバッカー”
ケーブルプロテクター(低床型)
キタムラ コードプロテクター
メーカー大研化成工業大研化成工業大研化成工業CHECKERSエスコキタムラ産業
通常価格13,705-14,437 -7,598 -79,48847,031 -10,303 -
通常出荷日4日目1日目〜1日目1日目2日目4日目
グレー-----
材質1軟質塩化ビニール(PVC)軟質塩化ビニール(PVC)軟質塩化ビニール(PVC)---
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

モールカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト