17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が14型番あります。

カラー針金(ビニール被覆タイプ) 白・黒

通常単価(税別)
3,4204,820特別価格
税込単価
3,7625,302特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ビニールをなまし鉄線に被覆しています【用途】・各種結束に【材質】・なまし鉄線(ビニール被覆)

詳細を確認
  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
未確定:候補が14型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

被覆カラー

JANコード

トラスココード

線径(mm)

長さ(m)

番手(#)

使用荷重(kgf)

線芯(mm)

最小発注数量
4550414240432
255-5687
0.9
320
20
3
0.7
1個
4550414240364
255-5690
0.9
320
20
3
0.7
1個
4550414240449
255-5693
1.2
181
18
6
0.9
1個
4550414240371
255-5695
1.2
181
18
6
0.9
1個
4550414240456
255-5700
1.6
100
16
13
1.2
1個
4550414240388
255-5698
1.6
100
16
13
1.2
1個
4550414240463
255-5702
2
62
14
21
1.6
1個
4550414240395
255-5696
2
62
14
21
1.6
1個
4550414240470
255-5699
2.6
38
12
30
2.0
1個
4550414240401
255-5703
2.6
38
12
30
2.0
1個
4550414240487
255-5688
3.2
23
10
49
2.6
1個
4550414240418
255-5694
3.2
23
10
49
2.6
1個
4550414240494
255-5691
4
14
8
75
3.2
1個
4550414240425
255-5692
4
14
8
75
3.2
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,8203,239
( 3,563 )
1日目
4,8203,239
( 3,563 )
1日目
4,460
( 4,906 )
1日目
4,460
( 4,906 )
1日目
3,740
( 4,114 )
1日目
3,740
( 4,114 )
1日目
3,850
( 4,235 )
1日目
3,850
( 4,235 )
1日目
3,480
( 3,828 )
1日目
3,480
( 3,828 )
1日目
3,530
( 3,883 )
1日目
3,530
( 3,883 )
1日目
3,420
( 3,762 )
1日目
3,420
( 3,762 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ビニールをなまし鉄線に被覆しています
【用途】
・各種結束に
【材質】
・なまし鉄線(ビニール被覆)

ご注意

  • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラー針金(ビニール被覆タイプ) 白・黒のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラー針金(ビニール被覆タイプ) 白・黒
カラー針金(中巻タイプ)
カラー針金(ビニール被覆タイプ)
ユニット 白ビニール被覆針金
カラー針金(小巻タイプ)
有刺鉄線(スチール・ビニール被覆タイプ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山ユニットトラスコ中山トラスコ中山
通常価格3,420-1,486 -2,516 -2,100313 -3,536 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目〜1日目1日目〜1日目
質量(g)10004321000-54-
材質1なまし鉄線(ビニール被覆)-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト