ファクトリーサプライ用品技術窓口

この商品と似ている商品

確定しました

防じん・防水はかり(ワイヤレス通信モデル)PC接続用ドングル

通常単価(税別)
9,000
税込単価
9,900

【特長】・パソコンのUSBに接続して、無線通信に対応した製品とBluetoot...

詳細情報を確認する
  • 主要用途
    周辺機器
  • 種類
    オプション
  • JANコード
    4981046158855
  • トラスココード
    240-9231
  • 奥行(mm)
    74
  • 高さ(mm)
    12
  • 幅(mm)
    24
  • 質量(g)
    15.0
  • 電源
    不要(USBポートより給電)
  • 種類詳細
    PC接続用ドングル
  • 通信距離
    最大10m

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AD-8541-PC-JA
解除
    数量:

    AD-8541-PC-JAの仕様・寸法情報

    主要用途
    周辺機器
    種類
    オプション
    JANコード
    4981046158855
    トラスココード
    240-9231
    奥行(mm)
    74
    高さ(mm)
    12
    幅(mm)
    24
    質量(g)
    15.0
    電源
    不要(USBポートより給電)
    種類詳細
    PC接続用ドングル
    通信距離
    最大10m
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    AD-8541-PC-JA
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    9,000
    ( 9,900 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・パソコンのUSBに接続して、無線通信に対応した製品とBluetooth通信をするためのインターフェースです
    ・最大通信距離約10mです

    ご注意

    • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    防じん・防水はかり(ワイヤレス通信モデル)PC接続用ドングルの型番AD-8541-PC-JAのページです。 型番AD-8541-PC-JAに関する仕様情報を記載しております。
    防じん・防水はかり(ワイヤレス通信モデル)PC接続用ドングルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    防じん・防水はかり(ワイヤレス通信モデル)PC接続用ドングル
    防じん・防水はかり(ワイヤレス通信モデル)用外部表示器
    デジタルインジケーター 奥行144.6mm
    デジタルインジケーター 奥行147mm
    計量ライン用コントローラ AD-8923-CC
    家庭用デジタルホームスケール UH-3305-WRG
    メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
    通常価格9,00010,00012,80024,98959,8992,753
    通常出荷日5日目5日目1日目1日目6日目在庫品1日目
    主要用途周辺機器周辺機器周辺機器周辺機器はかりはかり
    種類オプションオプションオプションオプション-本体
    JANコード498104615885549810461603084981046619059498104661912749810466057314981046154956
    トラスココード240-9231240-9233159-5943159-4398--
    奥行(mm)7474----

    はかりカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました