ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 5日以内

防じん・防水はかり(ワイヤレス通信モデル)用外部表示器

通常単価(税別)
10,000
税込単価
11,000
通常出荷日:5日目

【特長】・無線通信に対応した製品からストリーム出力された計量データを表示します・最大通信距離約10mで...

詳細を確認
  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。

型番:

AD-8931-JA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

AD-8931-JAの仕様・寸法情報

主要用途
周辺機器
種類
オプション
乾電池対応
有り
JANコード
4981046160308
トラスココード
240-9233
奥行(mm)
74
高さ(mm)
25
幅(mm)
160
質量(g)
160.0
電源
単4形乾電池(アルカリ/マンガン)4個 (別売)またはUSB給電(5V/50mA)
種類詳細
外部表示器
通信距離
最大10m

型番リスト

表示件数
型番
AD-8931-JA
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
10,000
( 11,000 )
5日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・無線通信に対応した製品からストリーム出力された計量データを表示します
・最大通信距離約10mです
・オートパワーオフ(5分)機能付きです( オートパワーオフしない設定も可能です)
・壁掛け穴 背面に2カ所です
・スタンド装備(表示部の角度約20度)です
・バックライト付き(常時On/Offも設定可能)

ご注意

  • 商品画像は形状や色味を含め、実際の商品とは異なる場合がございます。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防じん・防水はかり(ワイヤレス通信モデル)用外部表示器の型番AD-8931-JAのページです。 型番AD-8931-JAに関する仕様情報を記載しております。
防じん・防水はかり(ワイヤレス通信モデル)用外部表示器のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防じん・防水はかり(ワイヤレス通信モデル)用外部表示器
防じん・防水はかり(ワイヤレス通信モデル)PC接続用ドングル
デジタルインジケーター 奥行144.6mm
デジタルインジケーター 奥行147mm
計量ライン用コントローラ AD-8923-CC
家庭用デジタルホームスケール UH-3305-WRG
メーカーエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイエー・アンド・デイ
通常価格10,0009,00012,80024,98959,8992,753
通常出荷日5日目5日目1日目1日目6日目在庫品1日目
主要用途周辺機器周辺機器周辺機器周辺機器はかりはかり
種類オプションオプションオプションオプション-本体
乾電池対応有り----有り
JANコード498104616030849810461588554981046619059498104661912749810466057314981046154956
トラスココード240-9233240-9231159-5943159-4398--

はかりカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト