17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

スライス セラミック バリ取り替刃【2個入り】

通常単価(税別)
4,271
税込単価
4,698

【特長】・10482バリ取りツール用替刃です・刃先はセラミックデゥアル構造で安...

詳細情報を確認する
  • 全長(mm)
    60
  • 適合機種
    10482
  • 幅(mm)
    15

ご注意

  • 刃物ですので取扱いや保管には十分きおつけてください。
  • 利用しない場合は、刃先へ保護キャップを取付保管ください。
  • 製品の目的は、紙、テープ、フィルムを切る事を目的にしています。
  • 人に刃先を向けたりする危険な行動は絶対にしないでください。
  • 破損、故障した場合は利用をやめてください。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    0895142104835
    7.600
    244-9453
    1パック

    2個入り

    0895142104842
    6.900
    244-9448
    1パック

    2個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,271
    ( 4,698 )
    5日目
    4,271
    ( 4,698 )
    5日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・10482バリ取りツール用替刃です
    ・刃先はセラミックデゥアル構造で安全に作業できます
    【用途】
    ・バリ取り刃先用

    ご注意

    • 刃物ですので取扱いや保管には十分きおつけてください。
    • 利用しない場合は、刃先へ保護キャップを取付保管ください。
    • 製品の目的は、紙、テープ、フィルムを切る事を目的にしています。
    • 人に刃先を向けたりする危険な行動は絶対にしないでください。
    • 破損、故障した場合は利用をやめてください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    スライス セラミック バリ取り替刃のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    スライス セラミック バリ取り替刃
    セラミックバリ取りカッター 替刃
    バリ取りブレード(替刃)
    面取りドライバー用替刃
    セラミックバリ取りカッター ハンドル
    (EA207UC) 超硬スクレーパ替刃
    メーカースライスシャビーブシャビーブミスミシャビーブエスコ
    通常価格4,2713,6003,4002,270 -2,2073,220
    通常出荷日5日目1日目在庫品1日目在庫品1日目1日目1日目
    全長(mm)60-----
    適合機種10482-----
    幅(mm)15-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    バリ取りツールカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト