ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

25SQハイスカッター用センターピン HCS7025F

通常単価(税別)
3,206
税込単価
3,527

【特長】・25SQハイスカッターHCSQ130~160専用センターピンです【材...

詳細情報を確認する
  • JANコード
    4993452245173
  • トラスココード
    408-7725
  • 全長(mm)
    94
  • 質量(g)
    20
  • 材質1
    SKD-11
  • 適合機種
    HCSQ130~160

型番:

HCS7025F
解除
    数量:

    HCS7025Fの仕様・寸法情報

    JANコード
    4993452245173
    トラスココード
    408-7725
    全長(mm)
    94
    質量(g)
    20
    材質1
    SKD-11
    適合機種
    HCSQ130~160

    型番リスト

    表示件数
    型番
    HCS7025F
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,206
    ( 3,527 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・25SQハイスカッターHCSQ130~160専用センターピンです
    【材質】
    ・SKD-11

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    25SQハイスカッター用センターピン HCS7025Fの型番HCS7025Fのページです。 型番HCS7025Fに関する仕様情報を記載しております。
    25SQハイスカッター用センターピン HCS7025Fのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    25SQハイスカッター用センターピン HCS7025F
    25SQハイスカッター用センターピン
    50SQクリンキーカッター 50SQクリンキーシャンク(センターピン付)
    50SQクリンキーカッター
    日東 パイロットピン
    デルタゴンメタルボーラー200A/350A/500A
    メーカー大見工業大見工業大見工業大見工業日東工器ミヤナガ
    通常価格3,2063,49721,0947,247 -2,615 -3,996 -
    通常出荷日4日目在庫品1日目1日目1日目〜1日目〜在庫品1日目〜
    JANコード49934522451734993452245166----
    トラスココード408-7725807-9916----
    全長(mm)9476----
    質量(g)2020----
    材質1SKD-11SKD-11----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    磁気ボール盤カッターカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました