ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ウォーターカッター

通常単価(税別)
29,043
税込単価
31,947

【特長】・1本僅か80gで取付が簡単です・コンクリート構造物用の水切り材です・...

詳細情報を確認する
  • 奥行(mm)
    220
  • 高さ(mm)
    65
  • 幅(mm)
    1040
  • 質量(g)
    3500.0
  • トラスココード
    257-1821
  • 材質1
    EPDM

ご注意

  • 接着面のホコリや油分等は取り除いて下さい。
  • 製品は直射日光を避け、屋内に保管して下さい。
  • 製品使用時には、製品添付の取扱説明書を確認して下さい。
  • 下地の凹凸が大きい場合、凹凸の隙間が水みちとなるため不陸調整が必要です。
  • 不陸調整を行う場合、別途エポボンド1CHの追加分が必要となります。

型番:

WATC
解除
    数量:

    WATCの仕様・寸法情報

    奥行(mm)
    220
    高さ(mm)
    65
    幅(mm)
    1040
    質量(g)
    3500.0
    トラスココード
    257-1821
    材質1
    EPDM

    型番リスト

    表示件数
    型番
    WATC
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    29,043
    ( 31,947 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・1本僅か80gで取付が簡単です
    ・コンクリート構造物用の水切り材です
    ・独自の形状で伝い水を効果的にカットします
    ・組立式取付台が同梱されています
    ・1液接着剤でラクラク施工が可能です
    【用途】
    ・橋梁壁高欄下部の水切りに
    ・構造物庇下部の水切りに
    【材質】
    ・EPDM
    【セット内容・付属品】
    ・ウォーターカッター20本
    ・エポボンド1CH(接着剤)3本
    ・専用取付台2組

    ご注意

    • 接着面のホコリや油分等は取り除いて下さい。
    • 製品は直射日光を避け、屋内に保管して下さい。
    • 製品使用時には、製品添付の取扱説明書を確認して下さい。
    • 下地の凹凸が大きい場合、凹凸の隙間が水みちとなるため不陸調整が必要です。
    • 不陸調整を行う場合、別途エポボンド1CHの追加分が必要となります。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ウォーターカッターの型番WATCのページです。 型番WATCに関する仕様情報を記載しております。
    ウォーターカッターのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ウォーターカッター
    多目的穴埋めキャップ KD-772型
    シリンダー錠キャップ C-135
    M12x18mm スクリューキャップ[20個]
    サユミノボーシ
    ハイメタルキャップ
    メーカーアオイ化学工業スガツネ工業タキゲン製造エスコタケネダンドリビス
    通常価格29,04321 -770 -1,6004,960 -128 -
    通常出荷日4日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜1日目1日目4日目
    奥行(mm)220-----
    高さ(mm)65-----
    幅(mm)1040-----
    質量(g)3500.0-----
    トラスココード257-1821-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    キャップ・栓カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました