17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が27型番あります。

六角穴付低頭ボルト(ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)【1~50個入り】

通常単価(税別)
4,45535,634
税込単価
4,90139,197
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです・濃硫酸・濃硝酸以外に対し...

詳細を確認
  • 外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能に影響ありません。
  • ネジ先端部のゲート残りは長さ(L)に対して5%以下です。
  • 耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので必ず事前に使用条件でのテストを行ってください。
  • ロット、各種条件により若干変色する可能性があります。
  • 締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。
詳細を確認
未確定:候補が27型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじピッチ(mm)

頭部径(mm)

頭部厚さ(mm)

寸法(mm)d

寸法(mm)L

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
0.5
5.5
2.0
M3
6
4550414053117
6.400
208-1715
1パック

50個入り

0.5
5.5
2.0
M3
8
4550414052769
7.100
208-1716
1パック

50個入り

0.5
5.5
2.0
M3
10
4550414052776
7.700
208-1711
1パック

50個入り

0.5
5.5
2.0
M3
12
4550414052783
7.900
208-1712
1パック

50個入り

0.5
5.5
2.0
M3
16
4550414052790
9.200
208-1713
1パック

50個入り

0.5
5.5
2.0
M3
20
4550414052806
10.700
208-1714
1個
0.7
7.0
2.8
M4
6
4550414052813
10.300
208-1723
1パック

50個入り

0.7
7.0
2.8
M4
8
4550414052820
11.800
208-1724
1パック

50個入り

0.7
7.0
2.8
M4
10
4550414052837
12.800
208-1718
1パック

50個入り

0.7
7.0
2.8
M4
12
4550414052844
14.300
208-1719
1パック

50個入り

0.7
7.0
2.8
M4
16
4550414052851
16.100
208-1720
1個
0.7
7.0
2.8
M4
20
4550414052868
19.000
208-1721
1個
0.7
7.0
2.8
M4
25
4550414052875
21.500
208-1722
1個
0.8
8.5
3.5
M5
6
4550414052882
19.800
208-1732
1個
0.8
8.5
3.5
M5
8
4550414052899
21.900
208-1734
1個
0.8
8.5
3.5
M5
10
4550414052905
23.700
208-1726
1個
0.8
8.5
3.5
M5
12
4550414052912
27.000
208-1727
1個
0.8
8.5
3.5
M5
16
4550414052929
27.300
208-1728
1個
0.8
8.5
3.5
M5
20
4550414052936
31.100
208-1729
1パック

50個入り

0.8
8.5
3.5
M5
25
4550414052943
36.100
208-1730
1パック

50個入り

0.8
8.5
3.5
M5
30
4550414052950
40.700
208-1731
1パック

50個入り

1.0
10.0
4.0
M6
10
4550414052967
31.000
208-1735
1パック

50個入り

1.0
10.0
4.0
M6
12
4550414052974
34.000
208-1736
1パック

50個入り

1.0
10.0
4.0
M6
16
4550414052981
38.800
208-1737
1パック

50個入り

1.0
10.0
4.0
M6
20
4550414052998
44.300
208-1738
1パック

50個入り

1.0
10.0
4.0
M6
25
4550414053001
51.700
208-1739
1パック

50個入り

1.0
10.0
4.0
M6
30
4550414053018
58.000
208-1740
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,455
( 4,901 )
1日目
4,455
( 4,901 )
1日目
4,807
( 5,288 )
1日目
5,007
( 5,508 )
1日目
7,392
( 8,131 )
1日目
9,598
( 10,558 )
1日目
6,400
( 7,040 )
1日目
6,784
( 7,462 )
1日目
7,231
( 7,954 )
1日目
7,674
( 8,441 )
1日目
9,263
( 10,189 )
1日目
9,598
( 10,558 )
1日目
13,058
( 14,364 )
1日目
10,855
( 11,941 )
1日目
10,855
( 11,941 )
1日目
10,855
( 11,941 )
1日目
13,058
( 14,364 )
1日目
14,067
( 15,474 )
4日目
16,295
( 17,925 )
1日目
18,121
( 19,933 )
1日目
25,242
( 27,766 )
1日目
21,790
( 23,969 )
1日目
21,790
( 23,969 )
1日目
21,790
( 23,969 )
1日目
25,242
( 27,766 )
1日目
31,275
( 34,403 )
1日目
35,634
( 39,197 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです
・濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています
・難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです
【用途】
・耐熱用に
・絶縁用に
・耐薬品性用に
・断熱用に
・耐蝕用に
・軽量用に
・耐放射線用に
【材質】
・ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)

ご注意

  • 外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能に影響ありません。
  • ネジ先端部のゲート残りは長さ(L)に対して5%以下です。
  • 耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので必ず事前に使用条件でのテストを行ってください。
  • ロット、各種条件により若干変色する可能性があります。
  • 締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

六角穴付低頭ボルト(ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
六角穴付低頭ボルト(ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)
六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)
十字穴付ナベ小ネジ(ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)
六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)
六角穴付低頭ボルト(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)
十字穴付ナベ小ネジ(ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,455-7,674 -3,800 -3,455 -3,231 -2,826 -
通常出荷日1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目
材質1ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ポリフェニレンサルファイド(PPS)ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)ポリフェニレンサルファイド(PPS)

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト