17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が18型番あります。
  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

十字穴付ナベ小ネジ(ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)【50個入り】

通常単価(税別)
2,8269,094特別価格
税込単価
3,10910,003特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです・ガラス繊維40%で強化されているた...

詳細を確認
  • 外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能に影響ありません。
  • ネジ先端部のゲート残りは長さ(L)に対して5%以下です。
  • 耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので必ず事前に使用条件でのテストを行ってください。
  • ロット、各種条件により若干変色する可能性があります。
  • 締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。
詳細を確認
未確定:候補が18型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじピッチ(mm)

頭部径(mm)

頭部厚さ(mm)

寸法(mm)d

寸法(mm)L

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
0.5
5.5
2.0
M3
5
4989999995626
6.300
208-1579
1パック

50個入り

0.5
5.5
2.0
M3
6
4989999995657
6.600
208-1581
1パック

50個入り

0.5
5.5
2.0
M3
8
4989999995664
7.400
208-1582
1パック

50個入り

0.5
5.5
2.0
M3
10
4989999995671
8.300
208-1576
1パック

50個入り

0.5
5.5
2.0
M3
12
4989999995688
9.200
208-1577
1パック

50個入り

0.5
5.5
2.0
M3
15
4989999995695
10.500
208-1578
1パック

50個入り

0.7
7.0
2.6
M4
6
4989999995701
11.400
208-1586
1パック

50個入り

0.7
7.0
2.6
M4
8
4989999995718
13.300
208-1587
1パック

50個入り

0.7
7.0
2.6
M4
10
4989999995725
14.700
208-1583
1パック

50個入り

0.7
7.0
2.6
M4
12
4989999995732
16.000
208-1584
1パック

50個入り

0.7
7.0
2.6
M4
15
4989999995749
18.200
208-1585
1パック

50個入り

0.8
9.0
3.3
M5
8
4989999995756
23.600
208-1591
1パック

50個入り

0.8
9.0
3.3
M5
10
4989999995763
50.200
208-1588
1パック

50個入り

0.8
9.0
3.3
M5
12
4989999995770
28.000
208-1589
1パック

50個入り

0.8
9.0
3.3
M5
15
4989999995787
32.500
208-1590
1パック

50個入り

1.0
10.5
3.9
M6
10
4989999995794
37.100
208-1592
1パック

50個入り

1.0
10.5
3.9
M6
12
4989999995800
41.100
208-1593
1パック

50個入り

1.0
10.5
3.9
M6
15
4989999995817
46.400
208-1594
1パック

50個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,826
( 3,109 )
1日目
2,826
( 3,109 )
1日目
2,880
( 3,168 )
1日目
3,570
( 3,927 )
1日目
3,904
( 4,294 )
1日目
4,499
( 4,949 )
1日目
3,570
( 3,927 )
1日目
3,606
( 3,967 )
1日目
3,904
( 4,294 )
1日目
4,499
( 4,949 )
1日目
5,1413,455
( 3,801 )
1日目
5,0343,383
( 3,721 )
1日目
5,4293,983
( 4,381 )
1日目
5,7884,247
( 4,672 )
1日目
7,4125,439
( 5,983 )
1日目
6,9516,486
( 7,135 )
1日目
8,0667,528
( 8,281 )
1日目
9,0948,101
( 8,911 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PPSは結晶性のスーパーエンジニアリングプラスチックです
・ガラス繊維40%で強化されているため強度はプラスチックねじの中でも高いです
・高い耐熱性、耐摩耗性、高温・多湿・高周波下で高度な電気特性を持ちます
【用途】
・耐熱用に
・絶縁用に
・耐薬品性用に
・断熱用に
・耐蝕用に
・軽量用に
【材質】
・ポリフェニレンサルファイド(PPS)

ご注意

  • 外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能に影響ありません。
  • ネジ先端部のゲート残りは長さ(L)に対して5%以下です。
  • 耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので必ず事前に使用条件でのテストを行ってください。
  • ロット、各種条件により若干変色する可能性があります。
  • 締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十字穴付ナベ小ネジ(ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十字穴付ナベ小ネジ(ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)
六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)
十字穴付ナベ小ネジ(ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)
六角穴付低頭ボルト(ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)
六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)
六角穴付低頭ボルト(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格2,826-3,606 -4,499 -6,072 -8,614 -4,511 -
通常出荷日1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
材質1ポリフェニレンサルファイド(PPS)ポリフェニレンサルファイド(PPS)ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト