17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が21型番あります。

十字穴付ナベ小ネジ(ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)【1~50個入り】

通常単価(税別)
4,49916,063特別価格
税込単価
4,94917,669特別価格
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目~4日目

【特長】・PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです・濃硫酸・濃硝酸以外に対し...

詳細を確認
  • 外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能に影響ありません。
  • ネジ先端部のゲート残りは長さ(L)に対して5%以下です。
  • 耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので必ず事前に使用条件でのテストを行ってください。
  • ロット、各種条件により若干変色する可能性があります。
  • 締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。
詳細を確認
未確定:候補が21型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

ねじピッチ(mm)

頭部径(mm)

頭部厚さ(mm)

寸法(mm)d

寸法(mm)L

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
0.5
5.5
2.0
M3
4
4550414053087
4.800
208-1638
1パック

50個入り

0.5
5.5
2.0
M3
5
4550414075119
5.200
208-1639
1パック

50個入り

0.5
5.5
2.0
M3
6
4550414075126
6.000
208-1640
1パック

50個入り

0.5
5.5
2.0
M3
8
4550414075133
6.600
208-1641
1パック

50個入り

0.5
5.5
2.0
M3
10
4550414075140
6.800
208-1634
1パック

50個入り

0.5
5.5
2.0
M3
12
4550414075157
7.400
208-1635
1パック

50個入り

0.5
5.5
2.0
M3
15
4550414052158
8.400
208-1637
1パック

50個入り

0.7
7.0
2.6
M4
5
4550414052165
8.700
208-1646
1パック

50個入り

0.7
7.0
2.6
M4
6
4550414052172
9.200
208-1647
1パック

50個入り

0.7
7.0
2.6
M4
8
4550414052189
10.500
208-1648
1パック

50個入り

0.7
7.0
2.6
M4
10
4550414052196
11.600
208-1642
1パック

50個入り

0.7
7.0
2.6
M4
12
4550414052202
12.500
208-1643
1パック

50個入り

0.7
7.0
2.6
M4
15
4550414052219
14.500
208-1645
1パック

50個入り

0.8
9.0
3.3
M5
6
4550414052226
16.900
208-1653
1パック

50個入り

0.8
9.0
3.3
M5
8
4550414052233
18.700
208-1654
1パック

50個入り

0.8
9.0
3.3
M5
10
4550414052240
20.900
208-1649
1パック

50個入り

0.8
9.0
3.3
M5
12
4550414052257
22.400
208-1650
1個
0.8
9.0
3.3
M5
15
4550414052264
25.200
208-1651
1個
1.0
10.5
3.9
M6
10
4550414052271
29.100
208-1655
1個
1.0
10.5
3.9
M6
12
4550414052288
32.800
208-1656
1個
1.0
10.5
3.9
M6
15
4550414052295
35.900
208-1657
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,499
( 4,949 )
1日目
4,499
( 4,949 )
1日目
4,499
( 4,949 )
1日目
4,499
( 4,949 )
1日目
4,499
( 4,949 )
1日目
5,1783,799
( 4,179 )
1日目
6,4035,975
( 6,573 )
1日目
5,7454,215
( 4,637 )
1日目
5,7454,215
( 4,637 )
1日目
5,7454,215
( 4,637 )
1日目
5,7454,215
( 4,637 )
1日目
6,9005,062
( 5,568 )
1日目
6,4035,975
( 6,573 )
4日目
9,7468,681
( 9,549 )
4日目
9,7468,681
( 9,549 )
1日目
9,7468,681
( 9,549 )
1日目
11,49410,240
( 11,264 )
1日目
11,49410,240
( 11,264 )
1日目
14,77712,968
( 14,265 )
1日目
14,77712,968
( 14,265 )
1日目
16,06314,096
( 15,506 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・PEEKは最高性能を有するスーパーエンジニアリングプラスチックです
・濃硫酸・濃硝酸以外に対し、高い耐薬品性を有しています
・難燃性、耐熱性、耐加水分解性、耐摩耗性、耐放射線性にも優れ、機械的強度も高いです
【用途】
・耐熱用に
・絶縁用に
・耐薬品性用に
・断熱用に
・耐蝕用に
・軽量用に
・耐放射線用に
【材質】
・ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)

ご注意

  • 外観に黒点(スラッジ)が入ることが有りますが性能に影響ありません。
  • ネジ先端部のゲート残りは長さ(L)に対して5%以下です。
  • 耐熱性、耐薬品性は使用条件により変化しますので必ず事前に使用条件でのテストを行ってください。
  • ロット、各種条件により若干変色する可能性があります。
  • 締付にはトルクドライバー及びトルクレンチをご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

十字穴付ナベ小ネジ(ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
十字穴付ナベ小ネジ(ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)
十字穴付ナベ小ネジ(ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)
六角穴付低頭ボルト(ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)
六角ボルト (ポリエーテルエーテルケトン PEEK・全ねじ)
六角ボルト (ポリフェニレンサルファイド PPS・全ねじ)
六角穴付低頭ボルト(ガラス繊維強化ポリアミドMXD6 RENY・全ねじ)
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山
通常価格4,499-2,826 -6,072 -8,614 -3,606 -4,511 -
通常出荷日1日目〜1日目1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
材質1ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ポリフェニレンサルファイド(PPS)ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ポリエーテルエーテルケトン(PEEK)ポリフェニレンサルファイド(PPS)ガラス繊維強化ポリアミドMXD6(RENY)
よく一緒に購入される商品

樹脂ねじ・セラミックねじカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト