ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

ビデオスプリッター/HDMI/1入力2出力/4K30Hz/USBパワー/7.1ch

通常単価(税別)
10,529
税込単価
11,582

【特長】・最大4K30HzのUHDビデオ解像度に対応しています・USBパワーで...

詳細情報を確認する
  • インターフェース
    HDMI
  • 最大解像度
    4K @ 30 Hz
  • 出力数
    2
  • 入力数
    1
  • JANコード
    0065030858465
  • 質量(g)
    78.000
  • トラスココード
    497-5418

型番:

ST122HD4KU
解除
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    ST122HD4KUの仕様・寸法情報

    インターフェース
    HDMI
    最大解像度
    4K @ 30 Hz
    出力数
    2
    入力数
    1
    JANコード
    0065030858465
    質量(g)
    78.000
    トラスココード
    497-5418
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    ST122HD4KU
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    10,529
    ( 11,582 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・最大4K30HzのUHDビデオ解像度に対応しています
    ・USBパワーで動作し、オプションの電源アダプターも付属しています
    ・HDMIソースケーブルがアダプター本体についています
    ・3Dビデオをサポートしています
    ・7.1chサラウンドサウンド オーディオに対応しています

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ビデオスプリッター/HDMI/1入力2出力/4K30Hz/USBパワー/7.1chの型番ST122HD4KUのページです。 型番ST122HD4KUに関する仕様情報を記載しております。
    ビデオスプリッター/HDMI/1入力2出力/4K30Hz/USBパワー/7.1chのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ビデオスプリッター/HDMI/1入力2出力/4K30Hz/USBパワー/7.1ch
    マルチポートアダプター/USB-C
    4入力HDMIスイッチャー(4K対応)
    4入力HDMIスイッチャー(True 4K対応)
    2ポートUSB HDMIケーブルKVMスイッチ(4K対応)
    1ローカル/1リモート IP-KVMスイッチ
    メーカーSTAR TECHSTAR TECHATENATENATENATEN
    通常価格10,52924,29918,41119,52814,214233,000 -
    通常出荷日4日目1日目6日目6日目6日目16日目〜
    インターフェースHDMI-----
    最大解像度4K @ 30 Hz-----
    出力数2-----
    入力数1-----
    JANコード00650308584650065030893961----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    KVM・ディスプレイエクステンダカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました