ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • ~mm
  • 質量(g)

    ~mm
  • JANコード

    ~mm
  • トラスココード

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

防水コネクタ ハウジング"CB01シリーズ"(T字分岐タイプ)【10個入り】

通常単価(税別)
7,125
税込単価
7,838
通常出荷日:1日目

【特長】・2.5mmピッチの防水コネクタです・コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナ...

詳細を確認

型番:

P-CB01A5-02BA
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:
パック (10個入り)
-閉じる

P-CB01A5-02BAの仕様・寸法情報

極数
2
高さ(mm)
9.2
使用温度範囲(℃)
-40~+105
長さ(mm)
38.5
定格電流(A)
3
適合コネクタ
オス(プラグ)
幅(mm)
24.65
保護等級
IP67
質量(g)
34.700
材質1
ハウジング:PBT(UL94V-0)
材質2
端子:リン青銅/錫めっき
材質3
ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき
材質4
ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム
JANコード
4989999603996
トラスココード
207-6707

型番リスト

表示件数
型番
P-CB01A5-02BA

質量

(g)

JANコード

トラスココード

最小発注数量
34.700
4989999603996
207-6707
1パック

10個入り

通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,125
( 7,838 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・2.5mmピッチの防水コネクタです
・コネクタに内蔵したワイヤーシールに端子を押し込みリテーナで保持して防水性を確保しています
・基板タイプは逆挿入防止ボス付きです
・小分けパックで少量購入が可能です
【用途】
・風呂の電化製品、トイレ洗浄器、給湯機器、屋外モーターに
【材質】
・ハウジング:PBT(UL94V-0)
・端子:リン青銅/錫めっき
・ピンブロック:ガラス入りPBT(UL94V-0)、黄銅/錫めっき
・ワイヤー・ハウジングシール:シリコーンゴム

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

防水コネクタ ハウジング"CB01シリーズ"(T字分岐タイプ)の型番P-CB01A5-02BAのページです。 型番P-CB01A5-02BAに関する仕様情報を記載しております。
防水コネクタ ハウジング"CB01シリーズ"(T字分岐タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
防水コネクタ ハウジング"CB01シリーズ"(T字分岐タイプ)
CE01シリーズ 圧着・防水コネクタ用キャップ
MRPシリーズ パネル用圧着タイプハウジング
Hanシリーズ フード/ハウジング
CE01シリーズ用防水ストレートバックシェル (R1)
分岐コネクタシリーズ
メーカートラスコ中山フジクラ(旧:第一電子工業)本多通信工業HARTINGフジクラ(旧:第一電子工業)ワイドミュラー
通常価格7,1254,551 -121 -517 -2,100 -2,808
通常出荷日1日目在庫品1日目在庫品1日目〜在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
極数2-----
高さ(mm)9.2-----
使用温度範囲(℃)-40~+105-----
長さ(mm)38.5-----
定格電流(A)3-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

コネクタ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト