ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

サクションカップベースマウント

  • 奥行(mm)
    85
  • 高さ(mm)
    87
  • ブラック
  • 幅(mm)
    85
  • JANコード
    4573134487284
  • 質量(g)
    120.000
  • トラスココード
    323-1294

型番:

RAM-B224-1
解除
    数量:
    -閉じる

    RAM-B224-1の仕様・寸法情報

    奥行(mm)
    85
    高さ(mm)
    87
    ブラック
    幅(mm)
    85
    JANコード
    4573134487284
    質量(g)
    120.000
    トラスココード
    323-1294
    -
    -

    型番リスト

    表示件数
    型番
    RAM-B224-1
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,332
    ( 3,665 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・強力な吸盤で固定するマウントセットです
    ・ツイストロック付サクションカップベースはガラス面や非多孔質のプラスチック面に強く吸着する設計となっています
    ・3.25inch(82.55mm)ツイストロック付サクションカップベースによりあらゆ平滑面に強力瞬間取付
    ・取付取り外しはロックを回すだけです
    ・振動に強いRAMボール&ソケットシステム採用です
    ・RAMのボール&ソケットシステムはラバーコーティングされたボールと剛性のアームによりデバイスを強固に固定できます
    ・ハーレーやオフロードタイプのバイクが引き起こす振動にも負けず、デバイスのズレや落下を最小限に抑えます
    ・自由度の高いマウント方法です
    ・RAMマウント純正ベースパーツ、ソケットパーツと組み合わせて使うことで自由度の高いマウント方法を実現します
    ・本体のみ

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    サクションカップベースマウントの型番RAM-B224-1のページです。 型番RAM-B224-1に関する仕様情報を記載しております。
    サクションカップベースマウントのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    サクションカップベースマウント
    ラムマウント U字ボルトベース 1インチ
    ハンドルバーマウント
    VESA取付カメラ台
    画像装置用 副柱可動ベース
    傾斜回転カメラホルダA
    メーカーRAM MOUNTRAM MOUNTRAM MOUNTサンワサプライ画像処理環境ドットコム中央精機
    通常価格3,3322,3803,5706,78124,39035,899
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目15日目在庫品1日目
    奥行(mm)8530100---
    高さ(mm)8785200---
    ブラックブラックブラック---
    幅(mm)8565100---
    JANコード457313448728445731344872534573134487338---

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    産業用カメラ関連部品カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました