17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

エアーナッターN1A2用スクリューマンドレル(M10)

通常単価(税別)
5,1454,099
税込単価
5,6604,509
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【商品仕様】・適合機種:N1A2・全長(mm):65・適合ナット径:M10

  • JANコード
    4963202095709
  • トラスココード
    215-2804
  • 質量(g)
    55.000
  • ナットサイズ
    M10
  • 全長 (mm)
    65
  • 適用機種
    N1A2

型番:

N1A2SRM10
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

N1A2SRM10の仕様・寸法情報

JANコード
4963202095709
トラスココード
215-2804
質量(g)
55.000
ナットサイズ
M10
全長(mm)
65
適用機種
N1A2

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
N1A2SRM10
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,1454,099
( 4,509 )
1日目

詳細情報

基本情報

【商品仕様】
・適合機種:N1A2
・全長(mm):65
・適合ナット径:M10

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

エアーナッターN1A2用スクリューマンドレル(M10)の型番N1A2SRM10のページです。 型番N1A2SRM10に関する仕様情報を記載しております。
エアーナッターN1A2用スクリューマンドレル(M10)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
エアーナッターN1A2用スクリューマンドレル(M10)
電気ナッター用パーツ スクリューマンドレル 全長50mm
ハンドナッターツールキット
ハンドリベッター HR300
ナッター用交換スクリューマンドレル
強力ハンドリベッター HN2用ノーズピース
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスGESIPAGESIPA
通常価格5,1454,32013,3943,6904,7901,862
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード4963202095709496320209119049632020201524963202008433--
トラスココード215-2804786-5481124-0358342-6441--
質量(g)55.00012.000----
ナットサイズM10M4----
全長(mm)6550----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト