ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

電気ナッター用パーツ スクリューマンドレル 全長50mm

通常単価(税別)
4,3203,270
税込単価
4,7523,597
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ナッター用の交換パーツです【商品仕様】・適合機種:EN410・EN410A

詳細を確認
  • EN410A専用の交換部品となります。

型番:

ENSRM4
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

ENSRM4の仕様・寸法情報

JANコード
4963202091190
トラスココード
786-5481
質量(g)
12.000
ナットサイズ
M4
全長(mm)
50
適用機種
EN410・EN410A

型番リスト

表示件数
型番
ENSRM4
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,3203,270
( 3,597 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ナッター用の交換パーツです
【商品仕様】
・適合機種:EN410・EN410A

ご注意

  • EN410A専用の交換部品となります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

電気ナッター用パーツ スクリューマンドレル 全長50mmの型番ENSRM4のページです。 型番ENSRM4に関する仕様情報を記載しております。
電気ナッター用パーツ スクリューマンドレル 全長50mmのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
電気ナッター用パーツ スクリューマンドレル 全長50mm
エアーナッターN1A2用スクリューマンドレル(M10)
ハンドナッターツールキット
ハンドリベッター HR300
ナッター用交換スクリューマンドレル
エビ ナッター用パーツ ノーズピース
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスGESIPAロブテックス
通常価格4,3205,14513,3943,6904,7902,324
通常出荷日1日目1日目1日目1日目1日目1日目
JANコード4963202091190496320209570949632020201524963202008433--
トラスココード786-5481215-2804124-0358342-6441--
質量(g)12.00055.000----
ナットサイズM4M10----
全長(mm)5065----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

かしめ工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト