ファクトリーサプライ用品技術窓口

コードレスリベッター(充電式) アルミ 鉄 樹脂

通常単価(税別)
208,838160,116
税込単価
229,722176,128
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・最速エアーリベッター並みの高速リベッティング・高強度リベット、構造体用リベットもラクラクのハ...

詳細を確認
  • JANコード
    4963202002813
  • トラスココード
    567-0091
  • 質量(g)
    2300.0
  • 全長(mm)
    330
  • 電源(V)
    18(リチウムイオン電池)
  • フレームヘッド径(mm)
    23
  • 使用ジョー
    超硬質ジョー大
  • リベット使用範囲(mm)
    4.8、6.4 全材質

ご注意

  • 商品に添付の「簡単ガイド」のすべてをよくお読みいただき、十分理解されたうえで正しくご使用ください。
  • ご不明な点がございましたら、ホームページから「取扱説明書」をダウンロードのうえご確認ください。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。

型番:

R2B2
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

R2B2の仕様・寸法情報

JANコード
4963202002813
トラスココード
567-0091
質量(g)
2300.0
全長(mm)
330
電源(V)
18(リチウムイオン電池)
フレームヘッド径(mm)
23
使用ジョー
超硬質ジョー大
リベット使用範囲(mm)
4.8、6.4 全材質

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
R2B2
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
208,838160,116
( 176,128 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・最速エアーリベッター並みの高速リベッティング
・高強度リベット、構造体用リベットもラクラクのハイパワー
・Φ6.4mmステンレスリベット対応
・コードレスでホースレス、取り回しを気にせず作業できます
・リベット保持機能付ノーズピース標準装備で、下向き作業も楽にできます
・日常メンテナンスは工具レスで可能
・マンドレルコレクターを付けないと作動しない安全設計
・ロングストローク 25mm
・新開発のブラシレスモーターを採用
【用途】
・高強度構造体用リベットの締結
・各種リベッティング
【セット内容】
・コードレスリベッター本体
・電池パック、充電器
・充電器用電源コード
・リベット保持ノーズピースユニット(Φ4.8mm用、Φ6.4mm用)
・ガイドパイプユニット(Φ4.8mm用、Φ6.4mm用)

ご注意

  • 商品に添付の「簡単ガイド」のすべてをよくお読みいただき、十分理解されたうえで正しくご使用ください。
  • ご不明な点がございましたら、ホームページから「取扱説明書」をダウンロードのうえご確認ください。
  • 寸法・重量などは公称値ですので、多少の数値の上下があります。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

コードレスリベッター(充電式) アルミ 鉄 樹脂の型番R2B2のページです。 型番R2B2に関する仕様情報を記載しております。
コードレスリベッター(充電式) アルミ 鉄 樹脂のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
コードレスリベッター(充電式) アルミ 鉄 樹脂
電気ナッター用パーツ スクリューマンドレル
ナットセッター NTLM
コードレスリベッター R2B1
ナッター用パーツ ノーズピース
コードレスリベッター(充電式・18V)
メーカーロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスロブテックスボッシュ
通常価格208,8381,810 -1,71088,5511,407162,000
通常出荷日1日目1日目〜5日目1日目1日目6日目
JANコード4963202002813-4963202-0871864963202098700--
トラスココード567-0091-384-4480---
質量(g)2300.0---10.000-
全長(mm)330-----
電源(V)18(リチウムイオン電池)-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

アクセサリー含むその他電動工具カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト