ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

    電源タップ

    型番:

    PE0110SA
    解除
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    閲覧中の商品と併せてご検討ください

    -閉じる

    PE0110SAの仕様・寸法情報

    奥行(mm)
    45
    高さ(mm)
    44
    定格出力電圧(V)
    100
    定格入力電圧(V)
    100
    動作周囲温度(℃)
    0~40
    幅(mm)
    488
    最大入力電流(A)
    15
    ラック収納サイズ
    1U
    出力コンセント
    NEMA 5-15R×10
    入力プラグ
    NEMA 5-15P
    JANコード
    4719264648380
    質量(g)
    660.0
    トラスココード
    201-5283
    材質1
    本体:スチール、フロントパネル:樹脂、シース:非鉛PVC

    型番リスト

    表示件数
    型番
    PE0110SA
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    19,256
    ( 21,182 )
    4日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・19インチラックにマウント可能なベーシックタイプの電源タップです
    【用途】
    ・サーバールーム用
    【材質】
    ・本体:スチール、フロントパネル:樹脂、シース:非鉛PVC

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    電源タップの型番PE0110SAのページです。 型番PE0110SAに関する仕様情報を記載しております。
    電源タップのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    電源タップ
    電源タップ OAタップ
    ハンディー電源タップ
    電源タップ(2P・3個口・5m)
    電源延長コード 2P電源延長コード
    電源タップ(2P・3個口・10m)
    メーカーATENJAPPYエアージェイサンワサプライサンワサプライサンワサプライ
    通常価格19,2563,614 -2,9823,192700 -4,467
    通常出荷日4日目在庫品1日目〜11日目在庫品1日目2日目在庫品1日目
    奥行(mm)45-----
    高さ(mm)44-----
    定格出力電圧(V)100-----
    定格入力電圧(V)100-----
    動作周囲温度(℃)0~40-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    電源タップカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト