17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

ニッパー取付金具

通常単価(税別)
2,669
税込単価
2,936
通常出荷日:1日目

【特長】・工具不要で角度調整が可能です・エアーニッパーを装着しジャングルジムSUSパイプ(Φ12)に取...

詳細を確認
  • 適合機種
    NW-10、10R、20、20R、35、35Rシリーズ
  • JANコード
    4570198791135
  • 質量(g)
    80.000
  • トラスココード
    115-7271

型番:

L10160-CL
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

L10160-CLの仕様・寸法情報

適合機種
NW-10、10R、20、20R、35、35Rシリーズ
JANコード
4570198791135
質量(g)
80.000
トラスココード
115-7271

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

型番リスト

表示件数
型番
L10160-CL
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
2,669
( 2,936 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・工具不要で角度調整が可能です
・エアーニッパーを装着しジャングルジムSUSパイプ(Φ12)に取付け使用します

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ニッパー取付金具の型番L10160-CLのページです。 型番L10160-CLに関する仕様情報を記載しております。
ニッパー取付金具のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ニッパー取付金具
ニッパー取付金具
取付金具・ミニエアーニッパー用
角型エアーニッパー
エアヒートニッパ(角型機械取付用)替刃
(メリー印)エアニッパ(角型機械取付用)
メーカースター精機スター精機スター精機ベッセル室本鉄工室本鉄工
通常価格2,6691,4882,603 -17,678 -41,098 -21,140 -
通常出荷日1日目1日目1日目在庫品1日目〜4日目1日目
適合機種NW-10、10R、20、20R、35、35Rシリーズ-----
JANコード45701987911354570198791159----
質量(g)80.00020.000----
トラスココード115-7271115-7273----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト