17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

KVMケーブル

  • 一部SALE 2026/03/31まで
通常単価(税別)
5,2445,670特別価格
税込単価
5,7686,237特別価格

【特長】・ATENのKVMスイッチとコンピューターを接続する専用ケーブルです【...

詳細情報を確認する
  • KVM側インターフェース
    D-sub15ピン(メス)、PS/2(ミニDIN6ピン オス)
  • コンピュータ側インターフェース
    D-sub15ピン(オス)、PS/2(ミニDIN6ピン オス)

ご注意

  • KVMスイッチとの対応をご確認ください。
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    長さ(m)

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    1.8
    4710423771796
    200.000
    115-2032
    1個
    3
    4710423771826
    300.000
    115-2033
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    5,6705,331
    ( 5,864 )
    1日目
    5,244
    ( 5,768 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・ATENのKVMスイッチとコンピューターを接続する専用ケーブルです
    【用途】
    ・ターゲットPCとKVMスイッチの接続用

    ご注意

    • KVMスイッチとの対応をご確認ください。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    KVMケーブルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    KVMケーブル
    USB KVMケーブル
    PS/2 KVMケーブル
    KVM専用USB・PS/2接続ケーブル(KVM*シリーズ)
    KVMスイッチ専用USB・PS/2接続ケーブル
    KVMスイッチ・データコンバータ用ACアダプタ
    メーカーATENATENATENミスミミスミミスミ
    通常価格5,244-3,240 -3,406 -3,830 -4,300 -4,190
    通常出荷日1日目6日目〜6日目在庫品1日目在庫品1日目在庫品1日目
    KVM側インターフェースD-sub15ピン(メス)、PS/2(ミニDIN6ピン オス)-----
    コンピュータ側インターフェースD-sub15ピン(オス)、PS/2(ミニDIN6ピン オス)-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    KVM・ディスプレイエクステンダ(オプション・その他)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト