17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

取付金具・ミニエアーニッパー用

通常単価(税別)
2,6033,238
税込単価
2,8633,562
通常出荷日:1日目

【特長】・NWエアーニッパーの固定金具です・M8用専用ナットにて固定します

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    未確定 3 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
    • 単価(税別)
      -
    • 合計(税別)
      -
      (税込価格:-)
    • 出荷日
      -
      (参考出荷日:-)
    数量:

    絞り込み条件:4 項目の仕様が未選択です

    • タイプ

    • 出荷日

      • すべて
      • 1日以内

    型番リスト

    表示件数

    適合機種

    JANコード

    質量(g)

    トラスココード

    最小発注数量
    NW3-10シリーズ
    4570198791982
    61.000
    388-6815
    1個
    NW3-20シリーズ
    4570198791968
    70.000
    388-6814
    1個
    NW3-35シリーズ
    4570198791975
    99.000
    388-6813
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    2,909
    ( 3,200 )
    1日目
    2,603
    ( 2,863 )
    1日目
    3,238
    ( 3,562 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・NWエアーニッパーの固定金具です
    ・M8用専用ナットにて固定します

    ご注意

    • 商品画像は代表画像となります。形状や色味を含め、型番毎に仕様が異なる場合がございます。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    取付金具・ミニエアーニッパー用のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    取付金具・ミニエアーニッパー用
    ニッパー取付金具
    ニッパー取付金具
    エアヒートニッパ(角型機械取付用)替刃
    (メリー印)エアニッパ(角型機械取付用)
    (メリー印)エアヒートニッパ(角型機械取付用)
    メーカースター精機スター精機スター精機室本鉄工室本鉄工室本鉄工
    通常価格2,603-1,4882,66941,098 -21,140 -43,186 -
    通常出荷日1日目1日目1日目4日目1日目4日目

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ニッパ(空圧工具)カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト