17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が2型番あります。

ノーリツばんせん 鉄【200個入り】

  • 番手(#)
    10
  • 質量(g)
    17000.0
  • 材質1
  • 線径(mm)
    3.1
未確定:候補が2型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    JANコード

    トラスココード

    全長(m)

    最小発注数量
    4571101020021
    628-1546
    0.75
    1パック

    200個入り

    4571101020038
    628-1545
    0.8
    1パック

    200個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    7,096
    ( 7,806 )
    7日目
    7,564
    ( 8,320 )
    7日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・なまし鉄線をかんざし状に加工した製品で、連続焼鈍炉の温度制御により、均一の柔らかさを実現しています
    【用途】
    ・足場や仮設材の緊結や梱包など、様々な用途に
    【材質】
    ・鉄

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ノーリツばんせん 鉄のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ノーリツばんせん 鉄
    ノーリツばんせん
    鉄ワイヤーロープ ビニコートタイプ リール巻
    ビス止め端子付ワイヤ
    ビニール亀甲金網 ブラック
    7x7/7x19 ワイヤーロープ(ステンレス製)
    メーカーNITO RAILNITO RAILニッサチェインニッサチェインタキロンシーアイエスコ
    通常価格7,096-5,43515,919 -438 -27,325 -16,612 -
    通常出荷日7日目1日目5日目〜2日目7日目1日目〜
    番手(#)1010----
    質量(g)17000.016500.0----
    材質1----
    線径(mm)3.1-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ワイヤーカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト