ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

盤用マルチキー 7タイプ

通常単価(税別)
4,161
税込単価
4,577
通常出荷日:1日目

【特長】・200番、No.500、No.030、A-121-H型に対応(タキゲン製)してます・7タイプ...

詳細を確認

型番:

BMK-7
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

BMK-7の仕様・寸法情報

厚さ(mm)
16
高さ(mm)
110
幅(mm)
28
JANコード
4937897077241
質量(g)
77.000
トラスココード
405-1389
材質1
キー・ネジ:スチール
材質2
フレーム:アルミ

型番リスト

表示件数
型番
BMK-7
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,161
( 4,577 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・200番、No.500、No.030、A-121-H型に対応(タキゲン製)してます
・7タイプの配電盤、分電盤用の合鍵・500番キー、30番キー使用のシリンダー錠や平面ハンドルに使用できます
・コンパクトで携帯に便利です
・吊り下げ用リング付です
・配電盤メーカーの引込ボックスに使用できます(現行の日東工業、河村電器産業など)
【材質】
・キー・ネジ:スチール
・フレーム:アルミ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

盤用マルチキー 7タイプの型番BMK-7のページです。 型番BMK-7に関する仕様情報を記載しております。
盤用マルチキー 7タイプのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
盤用マルチキー 7タイプ
盤用マルチキー
パネル用取手
H 平面ハンドル(屋内用)
ハンドルキー 左・右開き用(扉)/タキゲン製/カワムラ製
H-99K キー付スナップラッチ
メーカージェフコムジェフコム篠原電機日東工業河村電器産業日東工業
通常価格4,1612,6143632,770 -998 -2,760 -
通常出荷日1日目1日目在庫品1日目3日目在庫品1日目〜3日目
厚さ(mm)16-----
高さ(mm)110-----
幅(mm)28-----
JANコード4937897077241-----
質量(g)77.000-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

盤用ハンドル・取手カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト