ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用複車

通常単価(税別)
5,9954,236
税込単価
6,5954,660
一部SALE 2026.03.31まで
通常出荷日:1日目

【特長】・丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能・吊車のフ...

詳細を確認

型番:

MTC-4W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MTC-4Wの仕様・寸法情報

戸車直径(mm)
24
適合レール
MTC-HR
耐荷重(kg/個)
40
材質1
スチール(メッキ)、樹脂車(ベアリング入)
品名
パイプレールマテハン 複車
穴径(mm)
20
JANコード
4968957412580
トラスココード
194-9039
全長(mm)
55
適用レール
MTC-HR
質量(g)
320.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MTC-4W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
5,9954,236
( 4,660 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・丸形レールの採用で小さなRや上下方向のカーブなどコンパクトで自由度の高い設置が可能
・吊車のフレキシブルな動きでスムーズな走行を実現
・コンパクトな納まりとスムーズな走行性で、工場の生産性を向上
・レールを走行する複車
【材質】
・スチール(メッキ)、樹脂車(ベアリング入)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用複車の型番MTC-4Wのページです。 型番MTC-4Wに関する仕様情報を記載しております。
各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用複車のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
各種器具・電動ツール吊り下げ用部品 三次元パイプレール マテハン用複車
ドアハンガー “ニコ”用 吊り車(ベアリング複車)(ホイスト用)
ドアハンガー “ニコ”用 吊り車(ベアリング複車)(自動扉用)
ドアハンガー 吊り車(複車)(カーテン用ガイド)
ドアハンガー 吊り車(複車)(トロリーハンガー用)
ドアハンガー 吊り車(ベアリング複車)
メーカーダイケンHELM HELLASHELM HELLASHELM HELLASHELM HELLASHELM HELLAS
通常価格5,9955,477 -9,848 -1,5563,1653,720
通常出荷日1日目4日目1日目〜2日目4日目2日目
戸車直径(mm)24-----
適合レールMTC-HR-----
耐荷重(kg/個)40-----
材質1スチール(メッキ)、樹脂車(ベアリング入)-----
品名パイプレールマテハン 複車-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

引戸用部品カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト