17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が3型番あります。
  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

アジャスタブルアングルブロック

通常単価(税別)
23,15834,738
税込単価
25,47438,212
通常出荷日:19日目

【特長】・目盛付なので素早く角度出しが可能です・底面のロックネジを締めることで任意の角度を保持できます...

詳細を確認
未確定:候補が3型番あります。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

型番リスト

表示件数

奥行(mm)

厚さ(mm)

高さ(mm)

幅(mm)

JANコード

質量(g)

トラスココード

最小発注数量
95
95
50
45
8901486021003
1600.0
256-2327
1個
95
95
50
30
8901486021010
835.0
256-2326
1個
75
75
34
25
8901486021034
465.0
256-2325
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
34,738
( 38,212 )
19日目
28,951
( 31,846 )
19日目
23,158
( 25,474 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・目盛付なので素早く角度出しが可能です
・底面のロックネジを締めることで任意の角度を保持できます
【用途】
・切削加工や研磨加工時の治具として
【材質】
・スチール

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

アジャスタブルアングルブロックのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
アジャスタブルアングルブロック
スプリング ミニ サポート(マグネット付)
雷靭具用オプション品 上部ワークサポーター
小豆ジャッキ セレーションタイプ
磁力付スクリューサポートセット
ハンディサポートジャッキ 雷靭具(R) 底部取付用マグネット
メーカーGROZスーパーツールカネテックニューストロングスーパーツールカネテック
通常価格23,158-12,674 -6,114 -7,17524,83410,300 -
通常出荷日19日目19日目1日目4日目1日目1日目
アングル角度0~60°-----
材質1スチール-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

クランピングパーツ(手締め用)カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト