ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

ケーブル収納カバー/ポリエステル編組メッシュ素材/DIY切断可能/ケーブル配線保護チューブ

通常単価(税別)
3,922
税込単価
4,314
通常出荷日:1日目

【特長】・軽量で柔軟性に優れたポリエステル・ナイロン製ケーブル収納スリーブです・個々のケーブルをデバイ...

詳細を確認

型番:

WKSTNCMFLX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

WKSTNCMFLXの仕様・寸法情報

種類
ケーブル収納カバー
径(mm)
30
長さ(m)
3
材質
ポリエステル、ナイロン
JANコード
0065030894524
トラスココード
572-3260
質量(g)
150.000
-
-

型番リスト

表示件数
型番
WKSTNCMFLX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,922
( 4,314 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・軽量で柔軟性に優れたポリエステル・ナイロン製ケーブル収納スリーブです
・個々のケーブルをデバイスから抜かずに出し入れ可能です
・好きな長さにカットして使えます
【材質】
・ポリエステル、ナイロン

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

ケーブル収納カバー/ポリエステル編組メッシュ素材/DIY切断可能/ケーブル配線保護チューブの型番WKSTNCMFLXのページです。 型番WKSTNCMFLXに関する仕様情報を記載しております。
ケーブル収納カバー/ポリエステル編組メッシュ素材/DIY切断可能/ケーブル配線保護チューブのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
ケーブル収納カバー/ポリエステル編組メッシュ素材/DIY切断可能/ケーブル配線保護チューブ
配線結束保護チューブ ホックタイプ
配線結束保護チューブ マジックテープタイプ
後入れ可能 油圧ホース用保護チューブ YHKMシリーズ
ポリエステル編組スリーブ MTスリーブ
FLSM編組チューブ 後入れ可能シールドスリーブ
メーカーSTAR TECH日本ジッパーチュービング日本ジッパーチュービングデンカエレクトロンカメダデンキデンカエレクトロン
通常価格3,92221,354 -23,178 -2,161 -9,180 -2,750 -
通常出荷日1日目22日目22日目3日目〜在庫品1日目4日目
種類ケーブル収納カバー-----
径(mm)30-----
長さ(m)3-----
材質ポリエステル、ナイロン-----
JANコード0065030894524-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

編組チューブカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト