ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

    ~mm
  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

フジロイヤル重量戸車 V型 75mm 枠付

通常単価(税別)
3,717
税込単価
4,089

【特長】・鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用するタイプです【用途】・...

詳細情報を確認する
  • 許容荷重(daN)
    294
  • 許容荷重(kgf)
    300
  • 車輪径(mm)
    75
  • 車輪幅(mm)
    25.4
  • 取付ピッチX(mm)
    95
  • 取付穴径P(mm)
    15×11
  • 取付高H(mm)
    90.5
  • JANコード
    4518462005069
  • 質量(g)
    1020.0
  • トラスココード
    505-5988
  • 材質1
    仕上(枠):SPH・クロームメッキ仕上
  • 材質2
    仕上(車):鋳鉄・黒染仕上

ご注意

  • 車輪側面の溝ありと溝なしのものが混在している場合がございますが、品質に差はございません。

型番:

R75V
解除
    数量:

    R75Vの仕様・寸法情報

    許容荷重(daN)
    294
    許容荷重(kgf)
    300
    車輪径(mm)
    75
    車輪幅(mm)
    25.4
    取付ピッチX(mm)
    95
    取付穴径P(mm)
    15×11
    取付高H(mm)
    90.5
    JANコード
    4518462005069
    質量(g)
    1020.0
    トラスココード
    505-5988
    材質1
    仕上(枠):SPH・クロームメッキ仕上
    材質2
    仕上(車):鋳鉄・黒染仕上

    型番リスト

    表示件数
    型番
    R75V
    最小発注数量
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,717
    ( 4,089 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・鉄製の重量用のV型戸車、アングルレールに使用するタイプです
    【用途】
    ・門扉、台車などの重量用の戸車
    【材質】
    ・仕上(枠):SPH・クロームメッキ仕上
    ・仕上(車):鋳鉄・黒染仕上

    ご注意

    • 車輪側面の溝ありと溝なしのものが混在している場合がございますが、品質に差はございません。
    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    フジロイヤル重量戸車 V型 75mm 枠付の型番R75Vのページです。 型番R75Vに関する仕様情報を記載しております。
    フジロイヤル重量戸車 V型 75mm 枠付のレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    フジロイヤル重量戸車 V型 75mm 枠付
    ステンレス重量戸車 V型
    枠付重量車(V型) C-1000
    枠付重量車C-2000シリーズ(V型)
    LAMP 重量用戸車 JC100型 枠付V型
    鉄重量戸車 V型
    メーカーYABOSHIヨコヅナ丸喜金属本社MARCONスガツネ工業ヨコヅナ
    通常価格3,7176,451 -3,869 -5,500 -4,000 -2,657 -
    通常出荷日1日目1日目〜在庫品1日目〜1日目〜1日目〜1日目〜
    許容荷重(daN)294-----
    許容荷重(kgf)300-----
    車輪径(mm)75-----
    車輪幅(mm)25.4-----
    取付ピッチX(mm)95-----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    戸車カテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました