ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

Giga 8ポート スイッチングハブ プラスチック筐体/電源外付けモデル

型番:

LSW6-GT-8EPL-WH
解除
    数量:

    LSW6-GT-8EPL-WHの仕様・寸法情報

    JANコード
    4981254050040
    横(mm)
    80
    縦(mm)
    141
    動作温度範囲(℃)
    0~40
    質量(g)
    140.000
    トラスココード
    428-8920

    型番リスト

    表示件数
    型番
    LSW6-GT-8EPL-WH

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    4981254050040
    428-8920
    1個
    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    4,469
    ( 4,916 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・インテリアとの調和と設置の利便性を両立した新デザインです
    ・トラッキング現象へ配慮した安全設計です
    ・2つの自動節電機能で賢く省エネです
    ・「ループ検知」機能でネットワーク障害を軽減します
    ・ネジを用いた壁掛けに対応しています

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    Giga 8ポート スイッチングハブ プラスチック筐体/電源外付けモデルの型番LSW6-GT-8EPL-WHのページです。 型番LSW6-GT-8EPL-WHに関する仕様情報を記載しております。
    Giga 8ポート スイッチングハブ プラスチック筐体/電源外付けモデルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    Giga 8ポート スイッチングハブ プラスチック筐体/電源外付けモデル
    Giga 5ポート スイッチングハブ 金属筐体/電源内蔵モデル
    Giga対応 スイッチングハブ 8ポート プラスチック筐体/電源外付けモデル
    Giga対応 スイッチングハブ 5ポート プラスチック筐体/電源外付けモデル
    Giga対応 スイッチングハブ 8ポート プラスチック筐体/電源外付けモデル マグネット付
    10/100Mbps対応 スイッチングHub 8ポート プラスチック筐体 電源外付けモデル
    メーカーバッファローバッファローバッファローバッファローバッファローバッファロー
    通常価格4,4695,8864,0902,4904,8904,165
    通常出荷日1日目1日目2日目2日目2日目在庫品1日目
    横(mm)80-----
    縦(mm)141-----
    動作温度範囲(℃)0~40-----
    質量(g)140.000310.000----

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    スイッチングハブカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト
    型番が確定しました