ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

カラー化粧棚板

通常単価(税別)
3,865
税込単価
4,252
通常出荷日:1日目

【特長】・重い物を乗せない簡単なラックの製作や、壁に負担を掛ける飾り棚などに適した化粧棚板です・ランバ...

詳細を確認

型番:

LBC-640N-W
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

閲覧中の商品と併せてご検討ください

-閉じる

LBC-640N-Wの仕様・寸法情報

材質詳細
天然木(集成材・化粧紙)
長さ(mm)
400
幅(mm)
600
厚み(mm)
18
カラー
アッシュホワイト
JANコード
4967576568432
トラスココード
338-7278
質量(g)
2200.0

型番リスト

表示件数
型番
LBC-640N-W
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
3,865
( 4,252 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・重い物を乗せない簡単なラックの製作や、壁に負担を掛ける飾り棚などに適した化粧棚板です
・ランバーコア構造(集成材を心材とし、その両面に化粧紙を貼りつけたもの)で、強度が高く耐久性に優れています
・インテリアに合わせやすいカラーです
【用途】
・ラックなどの棚板に
【材質】
・天然木(集成材・化粧紙)

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

カラー化粧棚板の型番LBC-640N-Wのページです。 型番LBC-640N-Wに関する仕様情報を記載しております。
カラー化粧棚板のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
カラー化粧棚板
プラダンボール -フリー指定タイプ-
メラミン樹脂両面貼付合板
塗装パネル-換気穴付タイプ-
ポリカ中空ボード
塗装パネル-丸穴タイプ-
メーカーアイリスオーヤマミスミミスミミスミミスミ
通常価格3,865---477 --
通常出荷日1日目4日目3日目〜5日目1日目〜5日目〜
材質詳細天然木(集成材・化粧紙)-----
長さ(mm)400-----
幅(mm)600-----
厚み(mm)18-----
カラーアッシュホワイト-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

天板・合板・カバーパネルカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト