17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

絞り込み条件

未確定:候補が6型番あります。

ケーブル用ラベル【10個入り】

通常単価(税別)
3,666
税込単価
4,033

【特長】・アクリル系感圧永久粘着剤を使用しているため曲面に貼りやすいラベルです...

詳細情報を確認する
  • シート数
    10
  • ラベルサイズ(mm)縦×横
    25×6
  • ラベル数(シート)
    80
  • 横(mm)
    100
  • 縦(mm)
    133
  • ラベルサイズ(mm)横
    6
  • ラベルサイズ(mm)縦
    25
  • 質量(g)
    28.000
  • 材質1
    ポリアミドコーティングした特殊ナイロン基材
  • 材質2
    アクリル系感圧永久粘着剤
未確定:候補が6型番あります。
    数量:

    型番リスト

    表示件数

    表示内容

    JANコード

    トラスココード

    最小発注数量
    数字「0」
    4989999005189
    149-5950
    1パック

    10個入り

    数字「1」
    4989999005196
    149-5951
    1パック

    10個入り

    数字「2」
    4989999005202
    149-5953
    1パック

    10個入り

    数字「3」
    4989999005219
    149-5954
    1パック

    10個入り

    数字「4」
    4989999005226
    149-5955
    1パック

    10個入り

    数字「5」
    4989999005233
    149-5956
    1パック

    10個入り

    通常単価(税別) (税込単価)
    通常出荷日
    3,666
    ( 4,033 )
    1日目
    3,666
    ( 4,033 )
    1日目
    3,666
    ( 4,033 )
    1日目
    3,666
    ( 4,033 )
    1日目
    3,666
    ( 4,033 )
    1日目
    3,666
    ( 4,033 )
    1日目

    詳細情報

    基本情報

    【特長】
    ・アクリル系感圧永久粘着剤を使用しているため曲面に貼りやすいラベルです
    ・1コマに4字印刷している為、被着体に貼った場合にどの角度からでも文字が確認できます
    ・ケーブルなどの配線作業時の目印ラベルです
    【用途】
    ・配線の多い場所でのケーブル管理に
    【材質】
    ・ポリアミドコーティングした特殊ナイロン基材
    ・アクリル系感圧永久粘着剤

    • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

    ケーブル用ラベルのレビュー
    この商品のレビューはありません

    この商品を見た人は、こんな商品も見ています

    今見ている商品
    ケーブル用ラベル
    熱転写ハンディプリンタ用回転ラベル
    ラベルコア
    ケーブル管理ブラケット
    レーザープリンター用回転ラベル ポリマーフィルム
    ケーブル接続材(レジンタイプ)
    メーカートラスコ中山パンドウイットパンドウイットパンドウイットパンドウイットスリーエムジャパン
    通常価格3,6667,8212,4641,67044,556 -218,884 -
    通常出荷日1日目1日目1日目3日目1日目4日目〜
    シート数10-----
    ラベルサイズ(mm)縦×横25×6-----
    ラベル数(シート)80-----
    横(mm)100-----
    縦(mm)133-----
    よく一緒に購入される商品

    最近見た商品

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    ケーブルアクセサリカテゴリの売れ筋ランキング

    通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

    技術サポート窓口

    ファクトリーサプライ用品技術窓口

    商品の仕様・技術のお問い合わせ

    Webお問い合わせフォーム

    営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

    ※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

    見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

    比較リスト