ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 11日以内

加熱式はんだ吸取器"はんだトルゾー"

通常単価(税別)
4,725
税込単価
5,198
通常出荷日:11日目

【特長】・加熱・吸取機能で片手で作業可能です・電源投入から約10分ほどで使用できるようになります・内径...

詳細を確認
  • 大きいランドを連続して作業するときには、こまめにクリーニングピンを通していただくことで快適に作業ができます。

型番:

TP-30
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

TP-30の仕様・寸法情報

JANコード
4975205050128
トラスココード
628-6862
最高温度(℃)
約450
消費電力(W)
30
全長(mm)
278
電源(V)
100
電源コード長さ(m)
1.5
質量(g)
271.000

型番リスト

表示件数
型番
TP-30
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,725
( 5,198 )
11日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・加熱・吸取機能で片手で作業可能です
・電源投入から約10分ほどで使用できるようになります
・内径の違うノズルが3種類付属しています
・(装着ノズル:Φ1.8MM)
・吸引ポンプやヒーターの交換が楽に行えます
【用途】
・スルーホール基板のはんだ除去作業に

ご注意

  • 大きいランドを連続して作業するときには、こまめにクリーニングピンを通していただくことで快適に作業ができます。

カタログ

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

加熱式はんだ吸取器"はんだトルゾー"の型番TP-30のページです。 型番TP-30に関する仕様情報を記載しております。
加熱式はんだ吸取器"はんだトルゾー"のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
加熱式はんだ吸取器"はんだトルゾー"
ステーション型自動はんだ吸取器 TP-280AS
TP-100 ポータブル型自動はんだ吸取り器
FM-203用はんだ吸取器こて部 FM-2024-02
半田吸取器 DSシリーズ
ハンダ吸取器 DS-017
メーカーgoot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)goot(太洋電機産業)白光アズワンホーザン
通常価格4,72552,16823,61122,57250,0003,806
通常出荷日11日目5日目在庫品1日目5日目9日目2日目
JANコード4975205050128-----
トラスココード628-6862407-2596305-9855---
最高温度(℃)約450-----
消費電力(W)30-----
全長(mm)278-----
よく一緒に購入される商品

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

はんだ吸取器カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト