ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

マグトラップ

通常単価(税別)
29,25026,579
税込単価
32,17529,237
一部SALE 2026.06.30まで
通常出荷日:1日目

【特長】・ドレン自動排水器です・バネの反転動作にてドレンを確実に排出します・電源不要のため省エネです【...

詳細を確認
  • 垂直に取付してください

型番:

MFT215E
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

MFT215Eの仕様・寸法情報

接続口径
本体Rc1/2、出口G1/2、手動ドレンφ7タケノコ
トラスココード
423-2438
奥行(mm)
135
高さ(mm)
166
使用圧力(MPa)
0.01~1.5
幅(mm)
109
ドレン排出量([[CM3]]/回)
100
JANコード
4582207738536
質量(g)
740.0
-
-

型番リスト

表示件数
型番
MFT215E
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
29,25026,579
( 29,237 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・ドレン自動排水器です
・バネの反転動作にてドレンを確実に排出します
・電源不要のため省エネです
【用途】
・エアコンプレッサー用エアフィルター、オイルミストフィルター、活性炭フィルターなどのドレン抜きに
【特長】
・ドレン自動排水器

ご注意

  • 垂直に取付してください
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

マグトラップの型番MFT215Eのページです。 型番MFT215Eに関する仕様情報を記載しております。
マグトラップのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
マグトラップ
エアーコンプレッサー用 浮上油製造装置
フクハラ AC400V電子トラップ
ヘビーデューティオートドレン ADH4000
iB-Cyclone IBCYシリーズ
フクハラ カバー付ドレンデストロイヤー PSD22C
メーカーフクハラフクハラフクハラSMCコガネイフクハラ
通常価格29,250965,83564,3262,958 -6,571 -331,736
通常出荷日1日目14日目10日目在庫品1日目〜在庫品1日目〜10日目
接続口径本体Rc1/2、出口G1/2、手動ドレンφ7タケノコ-----
トラスココード423-2438818-2464----
奥行(mm)135-----
高さ(mm)166-----
使用圧力(MPa)0.01~1.5-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

ドレインカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト