17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

管用テーパーゲージ(円筒タイプ)

通常単価(税別)
4,35010,500
税込単価
4,78511,550
通常出荷日:19日目

【特長】・穴径または、すき間を測定するものです【用途】・溝・すき間・穴径などの測定に

詳細を確認
  • 器差(mm)
    ±0.05
未確定 2 件の候補があります。 型番リスト から選択するか、仕様を選択し型番を確定してください。
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

絞り込み条件:5 項目の仕様が未選択です

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 19日以内

型番リスト

表示件数

トラスココード

長さ(mm)

JANコード

質量(g)

測定範囲(mm)

最小発注数量
652-3205
93
4550414312634
14.000
1~6(0.1目盛)
1個
652-3204
175
4550414312641
130.000
4~15(0.1目盛)
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
4,350
( 4,785 )
19日目
10,500
( 11,550 )
19日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・穴径または、すき間を測定するものです
【用途】
・溝・すき間・穴径などの測定に

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

管用テーパーゲージ(円筒タイプ)のレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
管用テーパーゲージ(円筒タイプ)
トラスコ中山 テーパーゲージ TG-267M
トラスコ中山 テーパーゲージ TG-700A/B
トラスコ中山 テーパーゲージ TG-270A/B
円筒テーパーゲージ カラーケースタイプ
円筒テーパーゲージ
メーカートラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山トラスコ中山新潟精機(SK)新潟精機(SK)
通常価格4,350-9,7651,270 -3,409 -8,212 -12,044
通常出荷日19日目1日目1日目1日目2日目在庫品1日目
器差(mm)±0.05±0.05±0.05±0.04--

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

テーパーゲージカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト