17時までのご注文で最短当日出荷可能 当日出荷対象商品135万点拡大中!

ファクトリーサプライ用品技術窓口

表示付温度・衝撃データロガー

通常単価(税別)
37,800
税込単価
41,580
通常出荷日:4日目

【特長】・温度・衝撃の項目を記録できるモデルです・「どれだけの衝撃」が「いつ」(何時何分)起きたのか分...

詳細を確認
  • 幅 (mm)
    90
  • 奥行 (mm)
    15
  • 高さ (mm)
    34
  • センサー
    内蔵
  • JANコード
    4571226381687
  • トラスココード
    421-7855
  • 測定項目
    温度/衝撃
  • 質量(g)
    50.000

型番:

KT195UGX
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

KT195UGXの仕様・寸法情報

幅(mm)
90
奥行(mm)
15
高さ(mm)
34
センサー
内蔵
JANコード
4571226381687
トラスココード
421-7855
測定項目
温度/衝撃
質量(g)
50.000

絞り込み条件

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 4日以内

型番リスト

表示件数
型番
KT195UGX
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
37,800
( 41,580 )
4日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・温度・衝撃の項目を記録できるモデルです
・「どれだけの衝撃」が「いつ」(何時何分)起きたのか分かる温度・衝撃データロガーです
・衝撃値を知る事で輸送品質環境を再構築できます
・責任問題も客観的に評価できます

  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

表示付温度・衝撃データロガーの型番KT195UGXのページです。 型番KT195UGXに関する仕様情報を記載しております。
表示付温度・衝撃データロガーのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
表示付温度・衝撃データロガー
防水データロガー ポケットサイズ
表示付データロガー(温度・衝撃/温湿度・衝撃)
データロガー(温湿度・衝撃用タイプ)
データロガー(温度タイプ)
データロガー(温度タイプ)
メーカー藤田電機藤田電機藤田電機テストーテストーテストー
通常価格37,8008,888 -34,800 -49,6979,478 -31,000 -
通常出荷日4日目1日目1日目〜1日目1日目〜1日目〜
幅(mm)9090----
奥行(mm)157.7----
高さ(mm)3450----
センサー内蔵内蔵内蔵---
JANコード4571226381687-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

温度計・湿度計カテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト