ファクトリーサプライ用品技術窓口

確定しました

  • タイプ

  • 出荷日

    • すべて
    • 1日以内

検電テスター

通常単価(税別)
7,519
税込単価
8,271
通常出荷日:1日目

【特長】・LCDディスプレーが内蔵されており、電圧を表示します・+赤-緑と色が変わり極性が一目で分かり...

詳細を確認
  • 保護具を着用してご使用ください。

型番:

LB-628
解除
  • 単価(税別)
    -
  • 合計(税別)
    -
    (税込価格:-)
  • 出荷日
    -
    (参考出荷日:-)
数量:

LB-628の仕様・寸法情報

JANコード
4580117396327
質量(g)
250.000
トラスココード
200-4394
材質1
ABS・スチール・合成ゴム

型番リスト

表示件数
型番
LB-628
最小発注数量
1個
通常単価(税別) (税込単価)
通常出荷日
7,519
( 8,271 )
1日目

詳細情報

基本情報

【特長】
・LCDディスプレーが内蔵されており、電圧を表示します
・+赤-緑と色が変わり極性が一目で分かります
・測定電圧はDC6V~48Vと広く、バイクから大型トラックまで対応します
・ドライバータイプなので、片手で測定できます
・検電時、内蔵のLCDディスプレーに電圧が表示されます
【材質】
・ABS・スチール・合成ゴム

ご注意

  • 保護具を着用してご使用ください。
  • 一部型番の仕様・寸法を掲載しきれていない場合がございますので、詳細は メーカーカタログをご覧ください。

検電テスターの型番LB-628のページです。 型番LB-628に関する仕様情報を記載しております。
検電テスターのレビュー
この商品のレビューはありません

この商品を見た人は、こんな商品も見ています

今見ている商品
検電テスター
導通テスター
検相器(活線,検電チェック)
長谷川 電気自動車用検電チェッカー
AC100Vコンセント用テスター
検相・検電器
メーカー日平機器エスコエスコ長谷川電機工業エスコアズワン
通常価格7,5193,4408,2209,1587,3009,200
通常出荷日1日目1日目2日目4日目1日目1日目
JANコード4580117396327-----
質量(g)250.000-----
トラスココード200-4394-----
材質1ABS・スチール・合成ゴム-----

最近見た商品

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

検相器・検電器・導通チェッカカテゴリの売れ筋ランキング

通常価格、通常出荷日が表示と異なる場合がございます

技術サポート窓口

ファクトリーサプライ用品技術窓口

商品の仕様・技術のお問い合わせ

Webお問い合わせフォーム

営業時間:9:00~18:00(土曜日・日曜日・祝日は除く)

※お問い合わせフォームは24時間受付しております。

見積もり・発注後 最短当日出荷 新規会員登録で2D・3D CADデータを無料でダウンロード

比較リスト